UCS 125-87-H-GD 7035 - Obudowa uniwersalna
2203331

Kompletna obudowa do PCB, możliwość ustawienia w dowolnej pozycji, zawiera część górną i dolną, ścianki boczne zamknięte, przyklejane elementy do mocowania PCB, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze szarym z narożnikami w kolorze turkusowym

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wysoka elastyczność zastosowania dzięki modułowej konstrukcji obudowy
Elastyczne mocowanie PCB, dopasowuje się do niemal każdego wymiaru
Praktyczne możliwości indywidualizacji
Uproszczona logistyka dzięki kompatybilnym częściom

Najczęściej zadawane pytania


Jakie wsparcie oferuje Phoenix Contact w zakresie odprowadzania ciepła?

video thumbnail of faq answer

Phoenix Contact zapewnia wsparcie w postaci wartości katalogowych, symulacji online, osobistego doradztwa, w tym usług symulacji i (indywidualnie dostosowanych) radiatorów.... Zobacz więcej

Phoenix Contact zapewnia wsparcie w postaci wartości katalogowych, symulacji online, osobistego doradztwa, w tym usług symulacji i (indywidualnie dostosowanych) radiatorów.

Zobacz mniej

Dla jakich rodzin obudów dostępne są radiatory?

Radiatory są obecnie dostępne dla systemów ICS (Industrial Case System) i UCS (Universal Case System).... Zobacz więcej

Radiatory są obecnie dostępne dla systemów ICS (Industrial Case System) i UCS (Universal Case System).

Zobacz mniej

W jaki sposób odbywa się transfer ciepła pomiędzy hotspotem a radiatorem?

Element, który mocno się nagrzewa (hotspot) jest połączony z radiatorem za pomocą materiału termoprzewodzącego (TIM). W przypadku systemu obudów UCS możliwe jest również wypełnienie większych odstępów między chłodzonym komponentem a radiatorem za pom... Zobacz więcej

Element, który mocno się nagrzewa (hotspot) jest połączony z radiatorem za pomocą materiału termoprzewodzącego (TIM). W przypadku systemu obudów UCS możliwe jest również wypełnienie większych odstępów między chłodzonym komponentem a radiatorem za pomocą opcjonalnych rozpraszaczy.

Zobacz mniej

W jaki sposób komponenty o różnych wysokościach i rozmiarach łączy się optymalnie z radiatorem?

Optymalne połączenie termiczne uzyskuje się poprzez odpowiednie dopasowanie radiatora. Zazwyczaj polega to na frezowaniu radiatora.... Zobacz więcej

Optymalne połączenie termiczne uzyskuje się poprzez odpowiednie dopasowanie radiatora. Zazwyczaj polega to na frezowaniu radiatora.

Zobacz mniej

Jaki wpływ ma nagrzewanie się na niezawodność urządzenia?

Maksymalna temperatura ma ogromny wpływ na niezawodność i żywotność urządzenia. Współczynnik intensywności uszkodzeń podwaja się wraz ze wzrostem temperatury o 10 °C.... Zobacz więcej

Maksymalna temperatura ma ogromny wpływ na niezawodność i żywotność urządzenia. Współczynnik intensywności uszkodzeń podwaja się wraz ze wzrostem temperatury o 10 °C.

Zobacz mniej

Jakie czynniki wpływają na temperaturę wewnątrz obudowy?

Małe i wydajne komponenty, duża szybkość transmisji danych, kurz i niewystarczająca wentylacja obudowy to przyczyny wysokiej różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem obudowy a otoczeniem.... Zobacz więcej

Małe i wydajne komponenty, duża szybkość transmisji danych, kurz i niewystarczająca wentylacja obudowy to przyczyny wysokiej różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem obudowy a otoczeniem.

Zobacz mniej

Jakich informacji dostarczają wykresy strat mocy?

Wykresy na schematach dostarczają informacji na temat mocy, jaką mogą emitować komponenty w danej obudowie, aby nie przekroczyć różnicy temperatur względem otoczenia. Nachylenie linii prostej na wykresie odpowiada przewodności cieplnej systemu. Przed... Zobacz więcej

Wykresy na schematach dostarczają informacji na temat mocy, jaką mogą emitować komponenty w danej obudowie, aby nie przekroczyć różnicy temperatur względem otoczenia. Nachylenie linii prostej na wykresie odpowiada przewodności cieplnej systemu. Przedstawione przypadki różnią się z jednej strony ogrzewaniem całej powierzchni i ogrzewaniem hotspotu o wymiarach 20 x 20 mm, a z drugiej strony płytką drukowaną zainstalowaną w obudowie i bez obudowy.

Zobacz mniej

W jaki sposób radiatory pomagają odprowadzać ciepło?

video thumbnail of faq answer

Zintegrowane radiatory firmy Phoenix Contact rozpraszają ciepło z hotspotu poprzez materiał termoprzewodzący (TIM) na drodze przewodnictwa cieplnego. Radiator emituje to ciepło do otoczenia w postaci promieniowania cieplnego i poprzez konwekcję międz... Zobacz więcej

Zintegrowane radiatory firmy Phoenix Contact rozpraszają ciepło z hotspotu poprzez materiał termoprzewodzący (TIM) na drodze przewodnictwa cieplnego. Radiator emituje to ciepło do otoczenia w postaci promieniowania cieplnego i poprzez konwekcję między żebrami. Wykorzystuje się przy tym efekt kominowy, tzn. ogrzane powietrze unosi się i zasysa zimne powietrze.

Zobacz mniej

Jakie są inne opcje optymalizacji termicznej?

W wielu przypadkach wystarczy zmiana miejsca hotspotów lub dodanie otworów wentylacyjnych. Symulacja warunków termicznych dostarcza informacji o tym, która opcja jest najbardziej odpowiednia.... Zobacz więcej

W wielu przypadkach wystarczy zmiana miejsca hotspotów lub dodanie otworów wentylacyjnych. Symulacja warunków termicznych dostarcza informacji o tym, która opcja jest najbardziej odpowiednia.

Zobacz mniej

Czy niestandardowe płytki drukowane mogą być również montowane w obudowach UCS?

Obudowy z serii UCS zostały zaprojektowane właśnie w tym celu. Przy użyciu łączników klejonych UCS GD 9005, które można umieszczać pojedynczo, w obudowie można zamocować nawet kilka płytek drukowanych.... Zobacz więcej

Obudowy z serii UCS zostały zaprojektowane właśnie w tym celu. Przy użyciu łączników klejonych UCS GD 9005, które można umieszczać pojedynczo, w obudowie można zamocować nawet kilka płytek drukowanych.

Zobacz mniej

Czy mogę również zintegrować wyświetlacze z obudową UCS?

Tak, system jest również bardzo elastyczny pod tym względem. Gotowe rozwiązania i zestawy przygotowane do instalacji są już dostępne. Zasadniczo możliwe są niestandardowe instalacje.... Zobacz więcej

Tak, system jest również bardzo elastyczny pod tym względem. Gotowe rozwiązania i zestawy przygotowane do instalacji są już dostępne. Zasadniczo możliwe są niestandardowe instalacje.

Zobacz mniej

Jakie opcje chłodzenia oferuje obudowa UCS?

Istnieją różne opcje: Jedną z opcji rozpraszania ciepła jest obróbka ścian bocznych zgodnie ze specyfikacją użytkownika. Oczywiście dotyczy to również aluminiowych paneli bocznych. Dostępne są również radiatory dla pół obudowy i paneli bocznych, speł... Zobacz więcej

Istnieją różne opcje: Jedną z opcji rozpraszania ciepła jest obróbka ścian bocznych zgodnie ze specyfikacją użytkownika. Oczywiście dotyczy to również aluminiowych paneli bocznych. Dostępne są również radiatory dla pół obudowy i paneli bocznych, spełniające wysokie wymagania w zakresie rozpraszania ciepła. Tutaj hotspoty można idealnie połączyć za pomocą konfigurowalnych rozpraszaczy ciepła.

Zobacz mniej

Czy na stronie głównej można również wyświetlić właściwości termiczne obudów UCS?

Na naszej stronie internetowej znajduje się konfigurator online, który oferuje możliwość podglądu termicznego. W polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej należy wpisać kod strony #0512.... Zobacz więcej

Na naszej stronie internetowej znajduje się konfigurator online, który oferuje możliwość podglądu termicznego. W polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej należy wpisać kod strony #0512.

Zobacz mniej

Czy mogę używać klawiatur membranowych w obudowie UCS?

Obudowa UCS może być wyposażona w niestandardowe klawiatury membranowe. Nasze centrum serwisowe zapewnia tutaj wsparcie. W polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej należy wpisać kod strony #0685 i skorzystać z formularza kontaktowego.... Zobacz więcej

Obudowa UCS może być wyposażona w niestandardowe klawiatury membranowe. Nasze centrum serwisowe zapewnia tutaj wsparcie. W polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej należy wpisać kod strony #0685 i skorzystać z formularza kontaktowego.

Zobacz mniej

Czy mogę dostosować mój wariant UCS?

Tak, jest to możliwe bezpośrednio z magazynu. Można skorzystać Skorzystaj z opcji indywidualnego zestawienia poszczególnych elementów z asortymentu. Można to łatwo zrobić za pomocą konfiguratora. Dostęp do niego możliwy jest po wpisaniu kodu strony #... Zobacz więcej

Tak, jest to możliwe bezpośrednio z magazynu. Można skorzystać Skorzystaj z opcji indywidualnego zestawienia poszczególnych elementów z asortymentu. Można to łatwo zrobić za pomocą konfiguratora. Dostęp do niego możliwy jest po wpisaniu kodu strony #0512 w polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej. Nasze centrum serwisowe jest do dyspozycji w celu dalszej personalizacji. Należy wpisać kod strony #0685 i skorzystać z formularza kontaktowego.

Zobacz mniej

Czy obudowa UCS może być obrabiana maszynowo?

Dzięki modułowej konstrukcji poszczególne komponenty, takie jak ściany boczne, mogą być łatwo obrabiane maszynowo. Dotyczy to również połówek.... Zobacz więcej

Dzięki modułowej konstrukcji poszczególne komponenty, takie jak ściany boczne, mogą być łatwo obrabiane maszynowo. Dotyczy to również połówek.

Zobacz mniej