CM 75-LG/H 35/BO BK - Obudowa do elektroniki
2942881

Kompletna obudowa, Kompletna obudowa, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 75 mm, głębokość: 102 mm, kolor: czarny (podobne RAL 9005), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Wytrzymały system obudów
Łatwy montaż zatrzaskowy na symetrycznej szynie DIN zgodnej z normą EN 60715
Elektronika chroniona przed dotykiem i wpływami środowiska
Różne możliwości rozmieszczenia różnych elementów przyłączeniowych (od złączy wielopinowych po terminale przyłączeniowe do PCB do elektroniki)