FLT-PLUS CTRL-0.9/I
-
Kombinacja ograniczników typu 1+2
2818960
Ogranicznik przepięć (odgromnik) Typu 1 /klasa I / B z iskiernikiem w technologii Arc Chopping i zapłonem elektronicznym z lampką sygnalizacyjną, do gaszenia wysokich prądów następczych, 1-kanałowy. Poziom ochrony: 0,9 kV. Szerokość obudowy: 35 mm (2 moduły)
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Ogranicznik kombinowany |
| Klasa testu IEC | I |
| T1 | |
| Typ EN | T1 |
| Konstrukcja | Moduł do montażu na szynie montażowej, nierozbieralny |
| Liczba biegunów | 1 |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny |
| Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Napięcie znamionowe UN | 240 V AC |
| 230 V AC ... 277 V AC |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Gwint śruby | M6 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 8 Nm |
| Długość odizolowania | 19 mm |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 16 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 35 mm² |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 10 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 50 mm² |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 35,5 mm |
| Wysokość | 149,8 mm |
| Głębokość | 80,5 mm |
| Szerokość | 2 TE |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał obudowy | PBT/PA-F |
| Dane mechaniczne | |
| Otw. ściana bocz. | nie |
| Kierunek działania | 1L-N/PE |
| Napięcie nom. UN | 230 V AC ... 277 V AC |
| Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Maksymalne napięcie robocze UC | 335 V AC |
| Najwyższe napięcie pracy UC (L-N) | 335 V AC |
| Najwyższe napięcie pracy UC (L-PEN) | 335 V AC |
| Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 2,5 mA |
| Prąd roboczy IC przy UN | ≤ 2,5 mA |
| Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 50 kA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (L-PEN) | 50 kA |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, ładunek | 25 As |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, energia specyficzna | 625 kJ/Ω |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, wartość szczytowa Iimp | 50 kA |
| Zdolność gaszenia prądów następczych Ifi (L-N) | 50 kA |
| Zdolność gaszenia prądów następczych Ifi (L-PEN) | 50 kA |
| Poziom ochrony Up | ≤ 0,9 kV |
| Poz. ochrony Up (L-N) | ≤ 0,9 kV |
| Poz. ochrony Up (L-PEN) | ≤ 0,9 kV |
| Czas odpowiedzi tA | ≤ 100 ns |
| Czas zadział. tA (L-N) | ≤ 100 ns |
| Czas zadział. tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym | 250 A (gL) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | |
| Normy/przepisy | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / VDE 0675-6 / NF C61-740 |
| Normy | |
| Normy/przepisy | E DIN VDE 0675-6/A1 |
| UL 1449 | |
| IEEE C62.1 | |
| IEEE C62.41 | |
| IEC 61643-1 | |
| prEN 61643-1 | |
| NF C61-740 | |
| Normy/przepisy | UL 1449 |
| Wskazówka | ed. 2 |
| Normy/przepisy | IEC 61643-1 |
| Wskazówka | 1998 |
| Normy/przepisy | NF C61-740 |
| Wskazówka | 1995 |
| Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
| Numer artykułu | 2818960 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | CL1121 |
| GTIN | 4017918168780 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 560,1 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 514,24 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
MPB 18/1-12 - Mostek 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Mostek 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Mostek 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Mostek 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Mostek 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Mostek 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Mostek 2809209
-
CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy 3022218
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Oznacznik do zacisków 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Oznacznik do zacisków 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 2809128
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław