FLT-CP-2C-350
-
Kombinacja ograniczników typu 1+2 special
2859770
Zespół wtykowych odgromników i ograniczników przepięć, zgodnych z ogranicznikami Typ 1+2 / klasa I+II / B+C. Odgromnik oparty na technologii AEC (aktywne sterowanie energią), do 2-fazowych sieci zasilających z połączeniem PE i N w jednym przewodzie (L1, L2, PEN).
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kombinacja urządzeń zabezpieczających |
Klasa testu IEC | I + II |
T1 + T2 | |
Typ EN | T1 + T2 |
System zasilania IEC | TN-C |
Konstrukcja | Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy |
Liczba biegunów | 2 |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny, styk sygnalizacji zdalnej |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
Wskazanie / sygnalizacja zdalna | |
Określenie przyłącza | Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia |
Funkcja łączeniowa | Zestyk przełączny |
Napięcie robocze | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Prąd roboczy | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Rodzaj przyłącza | Listwy zaciskowe śrubowe |
Gwint śruby | M5 |
Moment dokręcania | 4,5 Nm |
Długość odizolowania | 18 mm |
Przekrój przewodu giętkiego | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 13 ... 2 |
Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe/śrubowe za pomocą złączy COMBICON |
Gwint śruby | M2 |
Moment dokręcania | 0,25 Nm |
Długość odizolowania | 7 mm |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 71,2 mm |
Wysokość | 95 mm |
Głębokość | 71,5 mm |
Szerokość | 4 TE |
Klasa palności wg UL 94 | V - 0 |
Wartość CTI materiału | 600 |
Materiał izolacyjny | PA 6.6/PBT |
Grupa materiałów | I |
Materiał obudowy | PBT |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Tory ochronne | L-PEN |
Kierunek działania | 2L-N/PE |
Napięcie znamionowe UN | 240/415 V AC (TN-C) |
Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksymalne napięcie robocze UC | 350 V AC |
znam. prąd obciążenia IL | 125 A (< 55 °C) |
Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 25 kA |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, ładunek | 12,5 As |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, energia specyficzna | 160 kJ/Ω |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, wartość szczytowa Iimp | 25 kA |
Zdolność gaszenia prądu następczego Ifi | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
Odporność na zwarcie ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
Poziom ochrony Up | ≤ 1,5 kV |
Napięcie resztkowe Ures | ≤ 1,5 kV (przy In) |
≤ 1,2 kV (dla 10 kA) | |
≤ 1 kV (przy 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (przy 3 kA) | |
Napięcie udarowe zadziałania dla 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
Zachowanie TOV dla UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Czas odpowiedzi tA | ≤ 25 ns |
Maksymalne zabezpieczenie wstępne w instalacjach przelotowych V | 125 A (gG) |
Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym | 315 A (gG) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (tylko w przypadku stosowania punktów przyłączeniowych) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m (amsl) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
Wstrząsy (eksploatacja) | 25g (Półsinusioda / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Drgania (praca) | 5g (5 – 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Specyfikacje UL | |
Maks. napięcie trwałe MCOV (L-L) | 528 V AC |
Maks. napięcie trwałe MCOV (L-G) | 264 V AC |
Znamionowy prąd odprowadzany In (L-L) | 20 kA |
Znamionowy prąd odprowadzany In (L-G) | 20 kA |
Tory ochronne | L-L |
L-G | |
Napięcie znamionowe | 240/415 V AC |
System rozdziału energii | Delta |
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz |
Mierzone napięcie ograniczenia MLV (L-L) | 2450 V |
Mierzone napięcie ograniczenia MLV (L-G) | 1340 V |
Prąd następczy (N-G) | 10 kA (264 V AC) |
Typ SPD | 4CA |
Wskaźnik UL / sygnalizacja zdalna | |
Napięcie robocze | 125 V AC |
Prąd roboczy AC | 1 A AC |
Parametry przyłączeniowe UL | |
Moment dokręcania | 40 lbf-in. |
Przekrój przewodu AWG | 12 ... 2 |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | |
Normy/przepisy | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
Normy/przepisy | IEC 61643-11 |
Wskazówka | 2011 |
Normy/przepisy | EN 61643-11 |
Wskazówka | 2012 |
Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
Numer artykułu | 2859770 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | CL1211 |
GTIN | 4017918956493 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 671,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 635,41 g |
Kraj pochodzenia | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Oznacznik do zacisków 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Oznacznik do zacisków 2749589
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Arkusz opisowy ponacinany płaski 0803595
-
VAL-CP-350-ST - Wkładka ogranicznika typ 2 2859602
-
FLT-CP-350-ST - Wkładka ogranicznika typ 1 2881887
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław