KP HCS C-MED K16 C3 P8
-
Klawiatura foliowa
2203568
Klawiatura foliowa samoprzylepna, srebrne styki, 16 klawiszy, z wysokim tłoczeniem, 3 kolory, kabel przyłączeniowy 62 mm, ze złączem zaciskowym żeńskim raster 2,54 mm, temperatura użytkowania -20°C ... 70°C
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Czy mogę również indywidualnie dostosować klawiaturę membranową?
Tak, klawiatury membranowe można dostosować indywidualnie za pomocą naszego konfiguratora. Dostęp do niego możliwy jest po wpisaniu kodu strony #0512 w polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej. Alternatywnie do dyspozycji jest nasze centrum s... Zobacz więcej
Tak, klawiatury membranowe można dostosować indywidualnie za pomocą naszego konfiguratora. Dostęp do niego możliwy jest po wpisaniu kodu strony #0512 w polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej. Alternatywnie do dyspozycji jest nasze centrum serwisowe. W polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej należy wpisać kod strony #0685 i skorzystać z formularza kontaktowego.
Zobacz mniejJakie narzędzia są potrzebne do złożenia obudowy ręcznej?
Do montażu HCS wymagany jest wkrętak krzyżakowy PH 0. Można go znaleźć w sekcji „Akcesoria” lub pod numerem artykułu 1212558. Jeśli zamontowany jest również wyświetlacz, wymagany jest dodatkowy Torx T6.