Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

SD-WMTB (70X10) - Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów
0826530

Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 16 mm, wysokość pola tekstowego: 10 mm, szerokość pola tekstowego: 70 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Oznaczniki kablowe do oznaczania kabli i przewodów większych przekrojów
Zadrukowane oznaczniki nasuwa się pojedynczo na należący do zestawu uchwyt