PATG 3/10 - Uchwyt oznaczników przewodów
1013821

Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, zakres średnicy kabli: 4 ... 7 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 10 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Do oznaczania służą odpowiednie tabliczki wtykane UC-WMT..., US-WMT... i EMT....
Ten system oznaczników przewodów składa się z uchwytów oznaczników i tabliczek wtykanych
Tuleje PATG...to uchwyty oznaczników zabezpieczone przed zgubieniem
Dzięki temu można opisywać przewody o średnicy 0,6 mm ... 50 mm