SAC-3P- 1,5-PUR/C-1L-R-ES
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1401434
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy C (8 mm), z 1 LED, Układ: Dioda gasząca z ogranicznikiem prądu trzymania, długość kabla: 1,5 m, z ogranicznikiem prądu trzymania służącym redukcji energii
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kable czujników/urządzeń wykonawczych z wtykami zaworowymi |
Zastosowanie | Standard |
Liczba biegunów | 3 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | nie |
Materiał uszczelki | TPU |
Materiał obudowy wtyku zaworowego | TPU |
Materiał styku | CuSn |
materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego | PA 6.6 |
materiał powierzchni styku | Ag |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 24 V DC ±20 % |
Prąd znamionowy IN | 1 A |
Parametry wtyku zaworowego | |
Czas przełączenia | ok. 200 ms (Początkowy czas załączenia) |
Częstotliwość taktowania | ok. 2500 Hz (Ogranicznik prądu trzymania) |
Częstotliwość łączenia | maks. 5 Hz (przyłączony zawór) |
Śruby mocujące | M2,5 x 24 |
Wskaźnik stanu | 1 LED |
Wskaźnik statusu | tak |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Wtyk zaworowy C (8 mm) |
Liczba biegunów | 3 |
Materiał | CuSn (Styk) |
Ag (Powierzchnia styku) | |
PBT (Obudowa stykowa) | |
TPU (Obudowa) | |
Układ ochronny | Dioda gasząca z ogranicznikiem prądu trzymania |
Długość przewodów | 1,5 m |
PUR bezhalogenowy czarny [PUR] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Liczba biegunów | 3 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PUR bezhalogenowy czarny [PUR] |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 28x 0,15 mm |
przewód sygnałowy AWG | 20 |
Przekrój przewodu | 3x 0,5 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy) |
Zewnętrzna średnica przewodu | 4,50 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarno-szary (RAL 7021) |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PP |
Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, zielono/żółty |
skręt całkowity | 3 żyły skręcone wzdłuż |
maksymalny opór przewodu | 39 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | min. 20 MΩ*km |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V |
Napięcie probiercze | ≥ 1200 V |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 22,5 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 45 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 15000000, Promień gięcia: 50 mm, Droga procesu: 0,9 m, szybkość procesu: 5 m/s, Przyspieszenie: 30 m/s² |
Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg DIN VDE 0482 |
wg DIN EN 50265-2-1 | |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
Pozostała odporność | w dużym stopniu odporne na olej |
Warunkowo odporny na promieniowanie UV (wg DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk zaworowy) | -25 °C ... 80 °C (Wtyk zaworowy) |
Złącza wtykowe do zaworów | |
Oznaczenie normy | Wtykowe złącza do zaworów |
Normy/przepisy | EN 175301-803 |
Numer artykułu | 1401434 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF1DEA |
Klucz produktu | AF1DEA |
GTIN | 4046356924634 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 59,3 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 56,5 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław