CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IM/MEL
-
Kabel
2903471
Okrągły kabel konfekcjonowany; sterownik: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200; przyłącze 1: Złącza Fujitsu (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 3 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel systemowy |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP00 |
Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 (Miejsce montażu) |
Temperatura otoczenia (praca) (Ułożenie na stałe) | -40 °C ... 70 °C (Ułożenie na stałe) |
Temperatura otoczenia (praca) (Ułożenie ruchome) | -10 °C ... 70 °C (Ułożenie ruchome) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
Napięcie robocze (AC) | ≤ 30 V AC |
Napięcie robocze (DC) | ≤ 60 V DC |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Prąd (na tor, 50°C) | ≤ 1 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych) |
Prąd (na tor, 70°C) | ≤ 0,6 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych) |
Obsługiwany sterownik MITSUBISHI MELSEC Q | |
Odpowiednia karta I/O | QX41 |
QX41-S1 | |
QX42 | |
QX42-S1 | |
QX71 | |
QX72 | |
QY41P | |
QY42P | |
QY71 | |
QH42P | |
QY82P | |
Obsługiwany sterownik MITSUBISHI MELSEC L | |
Odpowiednia karta I/O | LX41C4 |
LX42C4 | |
LY41NT1P | |
LY42NT1P | |
LY41PT1P | |
LY42PT1P | |
Obsługiwany sterownik HONEYWELL MasterLogic 200 | |
Odpowiednia karta I/O | 2MLQ-TR4A |
2MLQ-TR8A | |
2MLQ-TR4B | |
2MLQ-TR8B |
Długość przewodów | 3 m |
40X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Liczba biegunów | 40 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | 40X0.14 [PVC] |
Rodzaj przewodu | Okrągły kabel konfekcjonowany |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
przewód sygnałowy AWG | 26 |
Przekrój przewodu | 40x 0,14 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1 mm ±0,03 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 9,90 mm ±0,4 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | Semi Rigid PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | szary |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
Oporność linii | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 82 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 155 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 5000 (Przy promieniu ≥ 15x średnica zewnętrzna) |
Bezhalogenowość | nie |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 (przewód surowy) |
VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy) | |
IEC 60332-3-22 (przewód surowy) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
olejoodporność | odporny na przypadkowe zachlapanie (przewód surowy) |
Wersja przewodu | Przewód na jeden moduł |
Kod kolorystyczny: Pojedynczy przewód | |
czarny | Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK50 (11) |
brązowy | Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK50 (1) |
czerwona | Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK50 (48) |
pomarańczowy | Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK50 (38) |
żółty | Fujitsu40 (A5) = IDC/FLK50 (46) |
zielony | Fujitsu40 (B5) = IDC/FLK50 (22) |
niebieski | Fujitsu40 (A6) = IDC/FLK50 (45) |
fioletowy | Fujitsu40 (B6) = IDC/FLK50 (21) |
szary | Fujitsu40 (A7) = IDC/FLK50 (44) |
biały | Fujitsu40 (B7) = IDC/FLK50 (20) |
biały-czarny | Fujitsu40 (A8) = IDC/FLK50 (43) |
biały-brązowy | Fujitsu40 (B8) = IDC/FLK50 (19) |
biały-czerwona | Fujitsu40 (A9) = IDC/FLK50 (42) |
biały-pomarańczowy | Fujitsu40 (B9) = IDC/FLK50 (18) |
biały-żółty | Fujitsu40 (A10) = IDC/FLK50 (41) |
biały-zielony | Fujitsu40 (B10) = IDC/FLK50 (17) |
biały-niebieski | Fujitsu40 (A11) = IDC/FLK50 (40) |
biały-fioletowy | Fujitsu40 (B11) = IDC/FLK50 (16) |
biały-szary | Fujitsu40 (A12) = IDC/FLK50 (39) |
brązowy-czarny | Fujitsu40 (B12) = IDC/FLK50 (15) |
brązowy-czerwona | Fujitsu40 (A13) = IDC/FLK50 (34) |
brązowy-pomarańczowy | Fujitsu40 (B13) = IDC/FLK50 (10) |
brązowy-żółty | Fujitsu40 (A14) = IDC/FLK50 (33) |
brązowy-zielony | Fujitsu40 (B14) = IDC/FLK50 (9) |
brązowy-niebieski | Fujitsu40 (A15) = IDC/FLK50 (32) |
brązowy-fioletowy | Fujitsu40 (B15) = IDC/FLK50 (8) |
brązowy-szary | Fujitsu40 (A16) = IDC/FLK50 (31) |
brązowy-biały | Fujitsu40 (B16) = IDC/FLK50 (7) |
zielony-czarny | Fujitsu40 (A17) = IDC/FLK50 (30) |
zielony-brązowy | Fujitsu40 (B17) = IDC/FLK50 (6) |
zielony-czerwona | Fujitsu40 (A18) = IDC/FLK50 (29) |
zielony-pomarańczowy | Fujitsu40 (B18) = IDC/FLK50 (5) |
zielony-niebieski | Fujitsu40 (A19) = IDC/FLK50 (28) |
zielony-fioletowy | Fujitsu40 (B19) = IDC/FLK50 (4) |
zielony-szary | Fujitsu40 (A20) = IDC/FLK50 (27) |
zielony-biały | Fujitsu40 (B20) = IDC/FLK50 (3) |
Przyłącze 1 | |
Rodzaj przyłącza | Złącza Fujitsu |
Konstrukcja | FCN 367 |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 40 |
Liczba cykli wtykania | > 50 |
Raster | 2,54 mm |
Połączenie 2 | |
Przyłącze według normy | IEC 60603-13 (na podstawie) |
Rodzaj przyłącza | IDC/FLK listwa styków żeńskich |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 50 |
Liczba cykli wtykania | > 50 |
Raster | 2,54 mm |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
Numer artykułu | 2903471 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | CK226M |
Klucz produktu | DK226M |
GTIN | 4046356743372 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 442,6 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 333,33 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1e6391ba-5fb8-4ea2-85a5-80453cc3e155 |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław