Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

CAB-MSTB32/2XMC9/22/22,0M/C3/S - Kabel złącza
2910404

16-kanałowy kabel VIP do zastosowania z uniwersalnym sterownikiem I/O Honeywell C300, 22 AWG, długość 22,0 m

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Kabel rozdzielający do podłączenia dwóch 8-kanałowych modułów podstawowych VIP do 16-kanałowej płyty drukowanej IOTA Honeywell®
Kabel, 22 AWG, bez halogenów
Kołnierze zatrzaskowe do zabezpieczania kabli przy modułach i IOTA