K-7E-M40 M9/5,0-D03/M40 F8
-
Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym
1620383
Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym , seria: KSM, M40-Gniazdo, prosty, zalewany, liczba biegunów: 4+3+PE, rodzaj blokady: Blokada śrubowa, na M40-Pin, prosty, zalewany, liczba biegunów: 4+3+PE, długość kabla: 5 m, ekranowany: tak, kolor płaszcza zewnętrznego: pomarańczowy RAL 2003
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca eksploatacji | Uwzględniać krzywą redukcyjną. |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. |
• OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. | |
• OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
• Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. | |
• W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. | |
• Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
• Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
• W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
• Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
• Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. | |
• W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact | |
• Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie. | |
• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokowane. | |
• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
• Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania. | |
• Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Typ produktu | Kabel sygnałowy i elektroenergetyczny |
Informacje na temat złączy wtykowych | |
Konstrukcja | prosty, zalewany |
Rodzaj gwintu | M40 |
Rodzaj rygla | Blokada śrubowa |
Stopień ochrony | IP67, w stanie zaryglowanym |
liczba biegunów | 4+3+PE |
Kierunek obrotu | standard |
Rodzaj zestyku | Gniazdo |
Liczba cykli wtykania | 50 |
Rezystancja stykowa | < 0,3 mΩ |
Prąd max | 70 A |
Napięcie | 630 V |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C |
Dane dot. przewodu | |
Rodzaj przewodu | PSLC11Y-J |
Ekranowany | tak |
Budowa kabla | 4 x 2,5 mm² + 2 x 2 x 1,0 mm² StC |
Zewnętrzna średnica przewodu | 13,50 mm ±0,4 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
Materiał izolacji żył | TPM |
płaszcz zewnętrzny, kolor | pomarańczowy RAL 2003 |
Napięcie znamionowe kabla | 1000 V |
Napięcie probiercze | 4 kV (Sygnał 2 kV) |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 135 mm |
Cykle gięcia maksymalnie | 10000000 |
Promień gięcia | 135 mm |
Droga procesu | 6 m |
Przyspieszenie | 5 m/s² |
Temperatura otoczenia (praca) przy ułożeniu stacjonarnym | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura otoczenia (praca) przy ułożeniu ruchomym | -20 °C ... 60 °C |
Właściwości szczególne | do łańcuchów kablowych |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 332-1 |
Bezhalogenowość | DIN VDE 0472 |
Informacje na temat złączy wtykowych (druga strona) | |
Konstrukcja | prosty, zalewany |
Materiał obudowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Rodzaj gwintu | M40 |
Stopień ochrony | IP67, w stanie zaryglowanym |
liczba biegunów | 4+3+PE |
Kierunek obrotu | standard |
Rodzaj zestyku | Pin |
Liczba cykli wtykania | 50 |
Rezystancja stykowa | < 0,3 mΩ |
Prąd max | 70 A |
Napięcie | 630 V |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C |
Długość przewodów | 5 m |
Numer artykułu | 1620383 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 2 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | ABRDIG |
Klucz produktu | ABRDIG |
GTIN | 4046356833783 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 2,22 kg |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2 309,081 kg |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003250 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(b), 6(b)-II, 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e1157d6b-0836-498c-bbaa-a0c2ddde8fdc |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
Łatwo i bezpiecznie: produkty sprawdzone w 100% pod względem elektrycznym i gotowe do zastosowania
Wersje z jedno- lub dwustronnie wstępnie konfekcjonowanymi przewodami
Duża elastyczność: indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław