K-5E-M40 M9/2,0-C05/M40 F8 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym
1620376

Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym , seria: KSM, M40-Gniazdo, prosty, zalewany, liczba biegunów: 2+3+PE, rodzaj blokady: Blokada śrubowa, na M40-Pin, prosty, zalewany, liczba biegunów: 2+3+PE, długość kabla: 2 m, ekranowany: tak, kolor płaszcza zewnętrznego: pomarańczowy RAL 2003

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
Łatwo i bezpiecznie: produkty sprawdzone w 100% pod względem elektrycznym i gotowe do zastosowania 
Wersje z jedno- lub dwustronnie wstępnie konfekcjonowanymi przewodami
Duża elastyczność: indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów