VS-M12MS-8CON-RJ45-940/1,0
-
Kabel sieciowy
1658765
Konfekcjonowany kabel ethernetowy, CAT5e, ekranowany, 4-parowy, AWG 26 giętki (7-drutowa żyła), line, RAL 5021 (niebieski), M12 8-polowy kod. A na styk męski RJ45, długość: 1 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Liczba biegunów | 8 |
Ekranowany | tak |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | I |
Stopień zabrudzenia | 1 |
napięcie znamionowe (III/3) | 30 V |
właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste M12 |
Materiał | CuZn (Styk) |
Ni/Au (Powierzchnia styku) | |
PA (Obudowa stykowa) | |
TPU, trudnozapalny, samogasnący (Uchwyt) | |
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Dławnica) | |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Wtyki proste RJ45 |
Materiał | CuSn (Styk) |
Ni/Au (Powierzchnia styku) | |
PC (Obudowa stykowa) | |
PA (Obudowa) |
Długość przewodów | 1 m |
Elastyczny Ethernet CAT5, 4-parowy [94B] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 47 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Liczba biegunów | 8 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | Elastyczny Ethernet CAT5, 4-parowy [94B] |
Budowa przewodu | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Czas emisji sygnału | 5,3 ns/m |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
przewód sygnałowy AWG | 26 |
Przekrój przewodu | 4x 2x 0,14 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 0,96 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,40 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | morski RAL 5021 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | piankowy PE |
Pojedyncze żyły, kolor | białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | 1,05 mm |
Skrętu par | 2 żyły do pary |
skręt całkowity | 4 pary wokół wypełni. rdzenia |
optyczna osłona ekranująca | 70 % |
Rezystancja izolacji | ≥ 5 GΩ*km |
Rezystancja sprzężenia | ≤ 100,00 mΩ/m (przy 10 MHz) |
Opór pętli | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
Pojemność przewodu | 48 nF/km (przy 1 kHz) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 100 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 26 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 52 mm |
Wytrzymałość na rozciąganie | ≤ 100 N |
Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 71,3 dB (przy 1 MHz) |
62,3 dB (przy 4 MHz) | |
56,3 dB (przy 10 MHz) | |
53,2 dB (przy 16 MHz) | |
51,8 dB (przy 20 MHz) | |
48,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
44,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
41,3 dB (przy 100 MHz) | |
Tłumienność zbliżnoprzenikowa sumowana (PSNEXT) | 62,3 dB (przy 1 MHz) |
53,3 dB (przy 4 MHz) | |
47,3 dB (przy 10 MHz) | |
44,2 dB (przy 16 MHz) | |
42,8 dB (przy 20 MHz) | |
39,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
35,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
32,3 dB (przy 100 MHz) | |
Tłumienność odbiciowa (RL) | 23 dB (przy 4 MHz) |
24,1 dB (przy 8 MHz) | |
25 dB (przy 10 MHz) | |
25 dB (przy 16 MHz) | |
25 dB (przy 20 MHz) | |
23,6 dB (przy 31,25 MHz) | |
21,5 dB (przy 62,5 MHz) | |
20,1 dB (przy 100 MHz) | |
tłumienność ekranu | 3,2 dB (przy 1 MHz) |
6 dB (przy 4 MHz) | |
9,5 dB (przy 10 MHz) | |
12,1 dB (przy 16 MHz) | |
13,6 dB (przy 20 MHz) | |
17,1 dB (przy 31,25 MHz) | |
24,8 dB (przy 62,5 MHz) | |
32 dB (przy 100 MHz) | |
Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-1-2 |
olejoodporność | wg EN 60811-2-1 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
temperatura otoczenia (układanie) | -20 °C ... 80 °C |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67/IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-10 °C ... 50 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
Wtyk męski/gniazdo |
Numer artykułu | 1658765 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | AF1CMI |
GTIN | 4046356163064 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 77,51 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 72,12 g |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław