VS-M12MRD-IP20-93E-LI/ 8,5
-
Kabel sieciowy
1403944
Kabel sieciowy, Ethernet CAT5, 4-bieg., PUR bez halogenów, morski RAL 5021, ekranowany, Wtyki kątowy M12, kodowanie: D, na Wtyki proste RJ45, długość kabla: 8,5 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Rodzaj czujnika | Ethernet |
Liczba biegunów | 4 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | D |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | I |
Stopień zabrudzenia | 3 |
System magistrali | Ethernet |
Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Środek transmisyjny | Miedź |
właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Klasa palności wg UL 94 | V2 |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki kątowy M12 |
Rodzaj kodowania | D (Dane) |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Wtyki proste RJ45 |
Długość przewodów | 8,5 m |
Elastyczny Ethernet CAT5, 2-parowy [93E] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Normy/przepisy dot. przewodów | Wymagania elektryczne EN 50288-2-2 |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | Elastyczny Ethernet CAT5, 2-parowy [93E] |
Budowa przewodu | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Czas emisji sygnału | 5,3 ns/m |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
przewód sygnałowy AWG | 26 |
Przekrój przewodu | 2x 2x 0,14 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 0,98 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,40 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | morski RAL 5021 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | piankowy PE |
Pojedyncze żyły, kolor | białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | 1,20 mm |
Skrętu par | 2 żyły do pary |
skręt całkowity | 2 pary z 2 wypełniaczami do rdzenia |
optyczna osłona ekranująca | 70 % |
Rezystancja izolacji | ≥ 500 MΩ*km |
Rezystancja sprzężenia | ≤ 100,00 mΩ/m (przy 10 MHz) |
Opór pętli | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
Pojemność przewodu | ok. 45 nF/km (przy 1 kHz) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 100 V (Wartość szczytowa, nie dla prądu energetycznego) |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Obciążalność prądowa przewodu | 2,00 A (wg DIN VDE 0891-1) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 26 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 52 mm |
Wytrzymałość na rozciąganie | ≤ 80 N |
Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 65,3 dB (przy 1 MHz) |
56,3 dB (przy 4 MHz) | |
50,3 dB (przy 10 MHz) | |
47,2 dB (przy 16 MHz) | |
45,8 dB (przy 20 MHz) | |
42,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
38,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
35,3 dB (przy 100 MHz) | |
Tłumienność zbliżnoprzenikowa sumowana (PSNEXT) | 62,3 dB (przy 1 MHz) |
53,3 dB (przy 4 MHz) | |
47,3 dB (przy 10 MHz) | |
44,2 dB (przy 16 MHz) | |
42,8 dB (przy 20 MHz) | |
39,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
35,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
32,3 dB (przy 100 MHz) | |
Tłumienność odbiciowa (RL) | 23 dB (przy 4 MHz) |
24,1 dB (przy 8 MHz) | |
25 dB (przy 10 MHz) | |
25 dB (przy 16 MHz) | |
25 dB (przy 20 MHz) | |
23,6 dB (przy 31,25 MHz) | |
21,5 dB (przy 62,5 MHz) | |
20,1 dB (przy 100 MHz) | |
tłumienność ekranu | 3,2 dB (przy 1 MHz) |
6 dB (przy 4 MHz) | |
9,5 dB (przy 10 MHz) | |
12,1 dB (przy 16 MHz) | |
13,6 dB (przy 20 MHz) | |
17,1 dB (przy 31,25 MHz) | |
24,8 dB (przy 62,5 MHz) | |
32 dB (przy 100 MHz) | |
Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-1-2 |
wg UL VW1 | |
wg UN ECE-R 118.03 | |
olejoodporność | wg EN 60811-2-1 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
temperatura otoczenia (układanie) | -20 °C ... 80 °C |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
Numer artykułu | 1403944 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF1CJI |
Klucz produktu | AF1CJI |
GTIN | 4046356675772 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 402,8 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 384,375 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław