VS-DSIV-M12FS-8C-RJ45-940/1,0
-
Kabel sieciowy
1658723
Złącza wtykowe do wbudowania M12, żeńskie, 8-polowe, kodowanie A, do montażu na ściance tylnej, z przewodem Ethernetu AWG 26, elastyczne (7-drutowe) i stykiem męskim RJ45, długość: 1 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Liczba biegunów | 8 |
Ekranowany | tak |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | I |
Stopień zabrudzenia | 1 |
napięcie znamionowe (III/3) | 30 V |
właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Materiał obudowy | CuZn/PA |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Długość przewodów | 1 m |
Elastyczny Ethernet CAT5, 4-parowy [94B] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Ekranowany | tak |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Waga przewodu | 47 kg/km |
Typ przewodu | Elastyczny Ethernet CAT5, 4-parowy |
typ przewodu (oznaczenie skrócone) | 94B |
Rodzaj sygnału/kategoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gb/s |
Budowa przewodu | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,40 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | morski RAL 5021 |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | 1,05 mm |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
przewód sygnałowy AWG | 26 |
Przekrój przewodu | 4x 2x 0,14 mm² |
Materiał izolacji żył | piankowy PE |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 0,96 mm |
Pojedyncze żyły, kolor | białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy |
Skrętu par | 2 żyły do pary |
skręt całkowity | 4 pary wokół wypełni. rdzenia |
Ekranowanie | Folia aluminiowa, splot z ocynowanych drutów miedzianych |
optyczna osłona ekranująca | 70 % |
Napięcie znamionowe przewodu | ≤ 100 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rezystancja izolacji przewodu | ≥ 5 GΩ*km |
Rezystancja sprzężenia | ≤ 100,00 mΩ/m (przy 10 MHz) |
Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
Opór pętli | ≤ 290,00 Ω/km |
Pojemność przewodu | 48 nF/km (przy 1 kHz) |
Czas emisji sygnału | 5,3 ns/m |
Wytrzymałość na rozciąganie | ≤ 100 N |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 71,3 dB (przy 1 MHz) |
62,3 dB (przy 4 MHz) | |
56,3 dB (przy 10 MHz) | |
53,2 dB (przy 16 MHz) | |
51,8 dB (przy 20 MHz) | |
48,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
44,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
41,3 dB (przy 100 MHz) | |
Tłumienność zbliżnoprzenikowa sumowana (PSNEXT) | 62,3 dB (przy 1 MHz) |
53,3 dB (przy 4 MHz) | |
47,3 dB (przy 10 MHz) | |
44,2 dB (przy 16 MHz) | |
42,8 dB (przy 20 MHz) | |
39,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
35,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
32,3 dB (przy 100 MHz) | |
Tłumienność odbiciowa (RL) | 23 dB (przy 4 MHz) |
24,1 dB (przy 8 MHz) | |
25 dB (przy 10 MHz) | |
25 dB (przy 16 MHz) | |
25 dB (przy 20 MHz) | |
23,6 dB (przy 31,25 MHz) | |
21,5 dB (przy 62,5 MHz) | |
20,1 dB (przy 100 MHz) | |
Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
olejoodporność | wg EN 60811-2-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-1-2 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67/IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-10 °C ... 50 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
Wtyk męski/gniazdo |
Numer artykułu | 1658723 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | ABNMAY |
GTIN | 4046356163026 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 86,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 86,7 g |
Kraj pochodzenia | PL |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław