EV-GBG3C-1AC32A-7,5M6,0ESBK01 - Kabel ładujący AC
1003678

CHARX connect comfort, GB/T, Kabel ładowania AC, 32 A trwale, 440 V AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 7,5 m, czarny, prosty, z osłonką, obudowa: czarny, szary, Logo PHOENIX CONTACT, UWAGA: Może być konieczny system zarządzania kablami., GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdami ładowania pojazdu GB/T

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Pełna oferta produktów
Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji, wyróżnionej już trzema nagrodami
Na zamówienie z indywidualnym logo - z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
Brak wnikania wody do kabla dzięki wodoszczelności wzdłużnej
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Badania wg standardów motoryzacyjnych LV124, LV214 i LV215-2
Produkt sprawdzony według wymogów EV Ready 37