RAD-CAB-EF393-10M
-
Kabel antenowy
2867665
Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 10 mm, przewód wewnętrzny: elastyczny, tłumienność: 2,9 / 5,6 / 9,9 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: 2 x N (męskie), długość kabla: 10 m
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
bez halogenów
Łatwe układanie dzięki elastycznemu przewodowi wewnętrznemu
Trudnopalny
Odporny na olej
Odporność na promieniowanie UV
Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń