NBC-R4AC/0,25-94B/R4AC
-
Kabel sieciowy
1423014
Kabel sieciowy, RJ45/IP20 proste na RJ45/IP20 proste, długość kabla: 0,25 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet, 4x2xAWG26/7, SF/UTP, morski RAL 5021
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Rodzina produktów | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Rodzaj czujnika | Ethernet |
Liczba biegunów | 8 |
Ekranowany | tak |
napięcie znamionowe (III/3) | 72 V (DC) |
Napięcie znamionowe UN | 48 V |
Prąd znamionowy IN | 1 A |
Szybkość transmisji | 1 Gb/s |
właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Prędkość transmisji | 1 GBit/s |
Impedancja falowa | 100 Ω |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 13,4 mm |
Wysokość | 12,9 mm |
Długość | 44,7 mm |
Przyłącze 1 | |
Rysunek wymiarowy |
rozmieszczenie pinów wtyk RJ45
|
Wykonanie | RJ45 Wtyki, proste, 8-bieg. |
Liczba biegunów | 8 |
Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gb/s |
Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
Siła wcisku | 30 N (na zestyk sygnalizacyjny) |
Siła ciągnienia | 50 N (na zestyk sygnalizacyjny) |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Materiał Kontakt | CuSn |
Materiał Powierzchnia styku | Ni/Au |
Materiał Obudowa stykowa | PC |
Materiał Obudowa | PA |
Kolor (Obudowa) | szary |
Klasa palności wg UL 94 | V2 |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
Przyłącze 2 | |
Rysunek wymiarowy |
rozmieszczenie pinów wtyk RJ45
|
Wykonanie | RJ45 Wtyki, proste, 8-bieg. |
Liczba biegunów | 8 |
Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gb/s |
Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
Siła wcisku | 30 N (na zestyk sygnalizacyjny) |
Siła ciągnienia | 50 N (na zestyk sygnalizacyjny) |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Materiał Kontakt | CuSn |
Materiał Powierzchnia styku | Ni/Au |
Materiał Obudowa stykowa | PC |
Materiał Obudowa | PA |
Kolor (Obudowa) | szary |
Klasa palności wg UL 94 | V2 |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
Długość przewodów | 0,25 m |
Elastyczny Ethernet CAT5, 4-parowy [94B] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 47 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Liczba biegunów | 8 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | Elastyczny Ethernet CAT5, 4-parowy [94B] |
Budowa przewodu | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Czas emisji sygnału | 5,3 ns/m |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
przewód sygnałowy AWG | 26 |
Przekrój przewodu | 4x 2x 0,14 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 0,96 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,40 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | morski RAL 5021 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | piankowy PE |
Pojedyncze żyły, kolor | białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | 1,05 mm |
Skrętu par | 2 żyły do pary |
skręt całkowity | 4 pary wokół wypełni. rdzenia |
optyczna osłona ekranująca | 70 % |
Rezystancja izolacji | ≥ 5 GΩ*km |
Rezystancja sprzężenia | ≤ 100,00 mΩ/m (przy 10 MHz) |
Opór pętli | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
Pojemność przewodu | 48 nF/km (przy 1 kHz) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 100 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 26 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 52 mm |
Wytrzymałość na rozciąganie | ≤ 100 N |
Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 71,3 dB (przy 1 MHz) |
62,3 dB (przy 4 MHz) | |
56,3 dB (przy 10 MHz) | |
53,2 dB (przy 16 MHz) | |
51,8 dB (przy 20 MHz) | |
48,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
44,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
41,3 dB (przy 100 MHz) | |
Tłumienność zbliżnoprzenikowa sumowana (PSNEXT) | 62,3 dB (przy 1 MHz) |
53,3 dB (przy 4 MHz) | |
47,3 dB (przy 10 MHz) | |
44,2 dB (przy 16 MHz) | |
42,8 dB (przy 20 MHz) | |
39,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
35,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
32,3 dB (przy 100 MHz) | |
Tłumienność odbiciowa (RL) | 23 dB (przy 4 MHz) |
24,1 dB (przy 8 MHz) | |
25 dB (przy 10 MHz) | |
25 dB (przy 16 MHz) | |
25 dB (przy 20 MHz) | |
23,6 dB (przy 31,25 MHz) | |
21,5 dB (przy 62,5 MHz) | |
20,1 dB (przy 100 MHz) | |
tłumienność ekranu | 3,2 dB (przy 1 MHz) |
6 dB (przy 4 MHz) | |
9,5 dB (przy 10 MHz) | |
12,1 dB (przy 16 MHz) | |
13,6 dB (przy 20 MHz) | |
17,1 dB (przy 31,25 MHz) | |
24,8 dB (przy 62,5 MHz) | |
32 dB (przy 100 MHz) | |
Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-1-2 |
olejoodporność | wg EN 60811-2-1 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
temperatura otoczenia (układanie) | -20 °C ... 80 °C |
Numer artykułu | 1423014 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | ABNABE |
Klucz produktu | ABNABE |
GTIN | 4055626323350 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 38,8 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 28,022 g |
Numer taryfy celnej | 85444210 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Nadają się perfekcyjnie do aplikacji przemysłowych
Nadają się perfekcyjnie do aplikacji biurowych, budynkowych i przemysłowych (np. w szafach sterowniczych)
Kompaktowa wersja kątowa
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław