EAC-RoHS
ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, szary RAL 7001, wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy BI (11 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: 5 m
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |