SAC-12P-MS/0,9-35T/FR SH SCO
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1410528
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 12-pinowy, PUR/PVC, czarny RAL 9005, ekranowany, wtyk prosty M12 na gniazdo kątowe SPEEDCON, kodowanie A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 0,9 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel do czujników/urządzeń wykonawczych |
Zastosowanie | Standard |
Liczba biegunów | 12 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | A |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Napięcie znamionowe UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 1,5 A |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste M12 SPEEDCON |
Liczba biegunów | 12 |
Rodzaj rygla | SPEEDCON |
Rodzaj kodowania | A |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo kątowy M12 SPEEDCON |
Liczba biegunów | 12 |
Rodzaj rygla | SPEEDCON |
Rodzaj kodowania | A |
Długość przewodów | 0,9 m |
PUR/PCW - czarny, skrętka [35T] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 87 kg/km |
UL AWM Style | 20233 / 1061 (80 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 12 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | PUR/PCW - czarny, skrętka [35T] |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 18x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 26 |
Przekrój przewodu | 12x 0,14 mm² (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy) |
Zewnętrzna średnica przewodu | 8,50 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny RAL 9005 |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PCW |
Pojedyncze żyły, kolor | biało-brąz., ziel.-żółty, szaro-róż., nieb.-czerw., czarno-fiolet., szary/róż.-czerw./nieb. |
Skrętu par | 2 żyły do pary |
skręt całkowity | 6 par dookoła wypełniacza rdzenia |
optyczna osłona ekranująca | 85 % |
maksymalny opór przewodu | ≤ 142 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 10 MΩ*km (przy 20 °C) |
Napięcie znamionowe kabla | 42 V AC |
Napięcie probiercze | 1500 V AC |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 43 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 85 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 2000000, Promień gięcia: 85 mm, Droga procesu: 10 m, szybkość procesu: 3 m/s, Przyspieszenie: 10 m/s² |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg DIN EN 60332-1-2 |
wg VW-1 | |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
Pozostała odporność | odporny na hydrolizę i mikroby (wg EN 50396) |
Właściwości szczególne | do łańcuchów kablowych |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67 |
Numer artykułu | 1410528 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 25 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BF1CNA |
Klucz produktu | AF1CNA |
GTIN | 4046356900713 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 121,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 125,5 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław