SAC-8P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1649295

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 8-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12 Push-Pull, kodowanie: A, na Gniazdo kątowy M12 Push-Pull, kodowanie: A, długość kabla: 1,5 m

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym