SAC-8P-P12MR/ 5,0-PUR SH
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1649286
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 8-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki kątowy M12 Push-Pull, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 5 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel do czujników/urządzeń wykonawczych |
Zastosowanie | Standard |
Liczba biegunów | 8 |
Ekranowany | tak |
Napięcie znamionowe UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 2 A |
Przyłącze 1 | |
Rysunek wymiarowy |
Układ styków, wtyk M12, 8-biegunowy, kodowanie A, widok od strony styków męskich
|
Wykonanie | M12 Wtyki, kątowy, 8-bieg., ekranowany (Advanced Shielding Technology), Push-Pull, Kodowanie: A |
Liczba biegunów | 8 |
Ekranowany | tak |
Ekranowanie | Advanced Shielding Technology |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Materiał Kontakt | CuSn |
Materiał Powierzchnia styku | Ni/Au |
Materiał Obudowa stykowa | PA |
Materiał Uchwyt | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
Materiał Uszczelka | FKM |
Materiał Odblokowanie | Odlew ciśnieniowy cynku, niklowany |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C |
Oznaczenie normy | M12-Push-Pull |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-010 |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
Długość przewodów | 5 m |
PUR bezhalogenowy czarny [PUR] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 53 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 8 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | PUR bezhalogenowy czarny [PUR] |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 32x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 24 |
Przekrój przewodu | 8x 0,25 mm² (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,17 mm ±0,02 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,90 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarno-szary (RAL 7021) |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PP |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony |
Grubość ścianki izolacji | ok. 0,20 mm |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ok. 0,50 mm |
skręt całkowity | 8 żył dookoła wypełniacza rdzenia |
optyczna osłona ekranująca | 85 % |
maksymalny opór przewodu | ≤ 78 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 1 GΩ*km (przy 20 °C) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V AC |
Napięcie probiercze | ≥ 3000 V AC (test iskrzenia) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | ≥ 2000,00 V AC (na 60 s) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 30 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 59 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 5000000, Promień gięcia: 10 x D, Droga procesu: 10 m, szybkość procesu: 3 m/s, Przyspieszenie: 10 m/s² |
Obciążalność dynamiczna (skręcanie) | Skręcenie: ±180 °/m, Cykle skręcania: ≥1000000, Częstotliwość skręcania: 35 Cykle/min. |
Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
wg IEC 60754-1 | |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL FT-2 |
wg UL 758/1581 (poziome) | |
wg UL 758/1581 FT2 | |
wg DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
olejoodporność | wg IEC 60811-404 |
Pozostała odporność | odporny na hydrolizę i mikroby |
odporne na działanie wody morskiej | |
minimalne ścieranie | |
Warunkowo odporny na promieniowanie UV (wg DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Właściwości szczególne | do łańcuchów kablowych |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Numer artykułu | 1649286 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | AF1CFA |
Klucz produktu | AF1CFA |
GTIN | 4067923181977 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 22,22 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław