SAC-4P-10,0-PVC/M12FSB
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1404626
kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-biegunowy, PCW czarny, RAL 9005, swobodna końcówka na prosty styk żeński M12, kodowanie B, długość kabla: 10 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel do czujników/urządzeń wykonawczych |
Liczba biegunów | 4 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | nie |
Kodowanie | B |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
Materiał uszczelki | NBR |
materiał uchwytu | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
materiał styku | CuSn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | TPU GF |
Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo proste M12 |
Liczba biegunów | 4 |
Rodzaj kodowania | B |
Długość przewodów | 10 m |
PCW szary [PVC] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PCW szary [PVC] |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 19x 0,15 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,26 mm ±0,05 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 4,70 mm ±0,15 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny RAL 9005 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PCW |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny |
Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,23 mm (Izolacja żył) |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ≥ 0,76 mm |
skręt całkowity | 4 żyły skręcone wzdłuż |
maksymalny opór przewodu | ≤ 57 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 200 MΩ*km (przy 20 °C) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V |
Napięcie probiercze | ≥ 3000 V |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 24 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 47 mm |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | Wg UL-Style 2464 |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1, 168 h dla 60 °C |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-10 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Numer artykułu | 1404626 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz produktu | AF1CCA |
GTIN | 4046356704724 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 410,8 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 410,8 g |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław