NLC-055-024D-08I-04QTP-00A - Jednostka podstawowa
2700453

Jednostka podstawowa 24 V DC Nanoline. Wyposażona w 8 cyfrowych kanałów wejściowych, 2 analogowe kanały wejściowe (0-10V) i 4 cyfrowe kanały wyjściowe PNP. Możliwość dodania kanałów I/O i zastosowania do 3 modułów rozszerzeń I/O. Opcionalne kanały komunikacyjne umożliwiają przyłączenie sieciowe lub szeregowe. Opcjonalne urządzenie obsługowe dysponuje interfejsem użytkownika. Programowanie odbywa się przy pomocy nanoNavigator.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne