NLC-IO-2AI-2AO-01 - Moduł rozszerzeń I/O
2701040

Moduł rozszerzeń I/O do stosowania z jednostką podstawową Nanoline. Posiada on 2 analogowe kanały wejścia (0...10 V DC, -10...+10 V DC, 0/4...20 mA) i 2 analogowe kanały wyjścia (0...10 V DC, 0/4...20 mA). Do jednostki podstawowej można przyłączyć maksymalnie trzy moduły rozszerzeń I/O.

Szczegóły produktu