NLC-050-024D-06I-04QTP-00A - Jednostka podstawowa
2701027

Jednostka podstawowa 24 V DC Nanoline. Wyposażona w 6 cyfrowych kanałów wejściowych i 4 cyfrowe kanały wyjściowe PNP. Możliwość dodania kanałów I/O i zastosowania maksymalnie 3 modułów rozszerzeń I/O. Opcjonalne moduły komunikacyjne umożliwiają połączenie sieciowe oraz szeregowe. Opcjonalne urządzenie obsługowe z interfejsem użytkownika. Programowanie przy pomocy nanoNavigator.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Z jednostką podstawową są zintegrowane wejścia cyfrowe, wyjścia przekaźnikowe oraz wejścia analogowe, łącznie z licznikiem dużej prędkości.
Urządzenie obsługi można zintegrować z jednostką podstawową lub też zainstalować w sposób zdecentralizowany na ścianie.
Intuicyjny język programowania do schematów procedur i schematów połączeń