Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

EH 67,5-C CS/ABS BK9005 - Góra obudowy
2201521

Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy, konstrukcja wysoka, bez otworu przyłączeniowego, szerokość: 67,6 mm, wysokość: 75,26 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: czarny (podobne RAL 9005)

Szczegóły produktu









Korzyści

Montaż na szynie DIN lub na ścianie pozwala na zamocowanie urządzenia w sposób dostosowany do danej aplikacji
Łatwe projektowanie dzięki różnym współczynnikom kształtu obudowy
Pełna elastyczność dzięki ułożeniu PCB poziomo, frontalnie lub prostopadle do przodu urządzenia
Trzy wersje pokrywy pozwalają na indywidualne przyłącza PCB
Integracja różnych przyłączy PCB zapewniająca funkcjonalną koncepcję urządzenia