EH 52,5 F-C CS/ABS GY7035 - Góra obudowy
2201835

Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy, konstrukcja niska, bez otworu przyłączeniowego, szerokość: 52,6 mm, wysokość: 74,65 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Montaż na szynie DIN lub na ścianie pozwala na zamocowanie urządzenia w sposób dostosowany do danej aplikacji
Łatwe projektowanie dzięki różnym współczynnikom kształtu obudowy
Pełna elastyczność dzięki ułożeniu PCB poziomo, frontalnie lub prostopadle do przodu urządzenia
Trzy wersje pokrywy pozwalają na indywidualne przyłącza PCB
Integracja różnych przyłączy PCB zapewniająca funkcjonalną koncepcję urządzenia