Gniazdo ładowania pojazdu prądem stałym (DC), kompatybilne z wtykami ładowania pojazdu typu 2 CCS (EVSE), do montażu w pojazdach elektrycznych (EV).
CHARX T2HBI12-DC200-8,0M2
-
Gniazdo pojazdu
1356140
CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Gniazdo pojazdu, do 500 A w Boost mode, 200 A trwale, 1000 V DC, Pojedyncze żyły, długość: 8 m, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, Montaż od zewnątrz lub od wewnątrz urządzenia, M6, obudowa: czarny, do ładowania prądem stałym (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, W zestawie znajduje się osłonka do styków DC.
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | W zestawie znajduje się osłonka do styków DC. |
Typ produktu | Gniazdo pojazdu |
Rodzina produktów | CHARX connect universal |
Technologia | Combined Charging System |
Zastosowanie | do ładowania prądem stałym (DC) |
do montażu w pojazdach elektrycznych (EV) | |
Standard ładowania | DC CCS Typ 2 |
Tryb ładowania | Tryb 4 |
Wersje indywidualne | Na żądanie |
Sposób przesyłania sygnałów | Modulacja szerokości impulsu z komunikacją modulowaną przez linię zasilania wg ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Przyłącze zaciskowe, bez możliwości odłączenia |
Rezystancja izolacji | > 200 MΩ |
Kodowanie | 4,7 kΩ (między PE a PP) |
Pomiar temperatury | Styki DC: 2x PT1000 (DIN EN 60751) |
Rodzaj prądu ładowania | DC |
Moc ładowania | 200 kW |
Prąd ładowania | 200 A DC |
Rodzaj prądu ładowania | DC Boost-Mode |
Moc ładowania | do 500 kW (Boost-Mode, w zależności od warunków otoczenia. Szczegółowe informacje patrz ulotka w materiałach do pobrania dla tego artykułu.) |
Prąd ładowania | do 500 A DC |
Zestyk mocy | |
Liczba | 3 (PE, DC+, DC-) |
Napięcie znamionowe | 1000 V DC |
Prąd znamionowy | 200 A DC |
Zestyk sygnałowy | |
Liczba | 2 (CP, PP) |
Napięcie znamionowe | 30 V AC |
Prąd znamionowy | 2 A |
Czujniki temperatury (Pt 1000) | |
Typ czujnika | Pt 1000 |
Normy/przepisy | DIN EN 60751 |
Miejsce montażu | 2 czujniki na stykach DC |
Siłownik blokady | |
Siłownik blokady | 12 V, 4-bieg. |
Pozycja z prawej strony | |
Możliwy zakres zasilania na silniku | 9 V ... 16 V |
Maksymalne napięcie do wykrycia blokady | 12 V |
Typowy prąd silnika przy blokadzie | 0,25 A |
Prąd wsteczny silnika | maks. 1,5 A |
Maks. czas trwania z prądem odcinającym | 1 s |
Zalecany czas dostosowania | 600 ms |
Czas przerwy po schowaniu lub wysunięciu | 3 s |
Liczba cykli wtykania w okresie żywotności | > 10000 cykli przełączenia |
Rozpoznawanie ryglowania | tak |
Mechaniczne odblokowanie awaryjne | tak |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 40 °C |
Gniazdo ładowania pojazdu | |
Szerokość | 108 mm |
Wysokość | 140,25 mm |
Głębokość | 133,5 mm |
Wymiary otworu | |
Szerokość | 117,65 mm |
Wysokość | 90 mm |
Głębokość | 117,65 mm |
Kolor (Obudowa) | czarny (9005) |
Kolor (Przód wtyku) | czarny (9005) |
Materiał (Obudowa) | Tw. sztucz. |
Materiał (Powierzchnia styku) | Srebrny |
Długość przewodów | 8 m |
Rodzaj przewodu | Pojedyncze żyły |
Pojedyncze przewody DC | |
Długość przewodów | 8 m |
Budowa przewodu | 2 x 70 mm² |
pojedyncze żyły, materiał | Silikon |
Pojedyncze żyły, kolor | OG |
Zewnętrzna średnica przewodu | 17,90 mm ±0,3 mm |
Oporność linii | ≤ 0,259 Ω/km |
Pojedynczy przewód PE | |
Długość przewodów | 8 m |
Budowa przewodu | 1 x 25 mm² |
pojedyncze żyły, materiał | Silikon |
Pojedyncze żyły, kolor | GN/YE |
Zewnętrzna średnica przewodu | 8,60 mm ±0,1 mm |
Oporność linii | ≤ 0,743 Ω/km |
Pojedyncze przewody siłownika blokującego | |
Długość przewodów | 1,5 m |
Budowa przewodu | 4 x 0,5 mm² |
pojedyncze żyły, materiał | PCW |
Pojedyncze żyły, kolor | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Zewnętrzna średnica przewodu | 1,60 mm ±0,20 mm |
Oporność linii | ≤ 37,1 Ω/m |
Pojedyncze przewody czujnika temperatury Pt 1000 | |
Długość przewodów | 1 m |
Budowa przewodu | 3 x 0,5 mm² |
pojedyncze żyły, materiał | PCW |
Pojedyncze żyły, kolor | BN |
GN | |
YE | |
Zewnętrzna średnica przewodu | 1,60 mm ±0,20 mm |
Oporność linii | ≤ 37,1 Ω/m |
Pojedyncze przewody komunikacji | |
Długość przewodów | 1 m |
Budowa przewodu | 2 x 0,5 mm² |
pojedyncze żyły, materiał | PCW |
Pojedyncze żyły, kolor | BK |
WH | |
Zewnętrzna średnica przewodu | 1,60 mm ±0,20 mm |
Oporność linii | ≤ 37,1 Ω/m |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | > 10000 |
Siła wcisku | < 100 N |
Siła ciągnienia | < 100 N |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (Gniazdo ładowania pojazdu) | IP55 (podłączony, stopień ochrony w stanie gotowym do użytku po podłączeniu wtyku jest zapewniony wyłącznie wtedy, gdy oba elementy złącza są oryginalnymi produktami firmy Phoenix Contact lub są zgodne z odpowiednią normą.) |
IP67 (Wnętrze gniazda pojazdu) | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 40 °C (maks. 60 °C konieczna redukcja prądu, wartość graniczna temperatury styku DC wynosi 90 °C)) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wysokość | 4000 m (n.p.m.) |
Normy | |
Normy/przepisy | IEC 62196-2 |
IEC 62196-3 |
Sposób montażu | Montaż od zewnątrz lub od wewnątrz urządzenia (Możliwe pochylenie z przodu od 0 do 90 stopni) |
Średnica otworu mocującego | 6,70 mm (ø) |
Śruby mocujące | M6 |
Śruby w komplecie | brak |
Numer artykułu | 1356140 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | XWCAID |
Klucz produktu | XWCAID |
GTIN | 4063151684501 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 17 782 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 17 781 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (nr CAS: 15571-58-1) |
Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (nr CAS: 119-47-1) | |
SCIP | 21ef64bf-4a3a-49d7-b155-615d21c56002 |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Pełna oferta produktów
Jednolite, kompaktowe wymiary przestrzeni montażowej i punktów przykręcenia wszystkich gniazd ładowania pojazdu Phoenix Contact
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Zintegrowana blokada podczas ładowania
Ręczne awaryjne odblokowanie siłownika blokady
Wodoszczelność i odporność na zabrudzenia dzięki wysokiemu stopniowi ochrony
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław