SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910X
-
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1239872
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, 2-bieg., PUR bez halogenów, fioletowy RAL 4001, ekranowany, Gniazdo, proste, M12, B-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Przyłącze kablowe, długość kabla: 2 m, 0,22 mm2, PROFIBUS, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca eksploatacji | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
Wskazówka do zamówienia: | W zestawie nakrętka kontrująca |
Informacje ogólne | Typ połączenia styków - połączenie zaciskane |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. |
• OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. | |
• OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
• Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. | |
• W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. | |
• Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
• Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
• W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
• Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
• Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: o Na produkcie o Na etykiecie na opakowaniu o W dołączonej dokumentacji o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie |
|
• Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact | |
• Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie | |
• Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. | |
• W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Typ produktu | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
Zastosowanie | Dane |
Liczba biegunów | 2 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | B |
Rodzaj gwintu | M12 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał uszczelki | NBR |
Materiał izolacyjny | PA66 |
materiał styku | CuZn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | PA 6.6 |
Materiał przepustu | Mosiądz, niklowany |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
Znamionowe napięcie udarowe | 1,5 kV |
Rezystancja stykowa | ≤ 3 mΩ |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 4 A (Wtyk/gniazdo wg IEC 61076-2-101, uwzględnić dane techniczne przewodu) |
Napięcie probiercze | 2500 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 1500 V |
Środek transmisyjny | Miedź |
maksymalny opór przewodu | 78,4 mΩ/m |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze kablowe |
Sposób połączenia styku | Gniazdo |
Przekrój przewodu | 0,22 mm² |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | > 100 |
Cykle gięcia maksymalnie | 5000000 |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja głowicy | Gniazdo |
Odejście kabla głowica | proste |
Rodzaj gwintu głowicy | M12 |
Kodowanie | B |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja głowicy | wolny koniec przewodu |
Długość przewodów | 2 m |
PROFIBUS [910] | |
Rysunek wymiarowy |
|
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 2 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | PROFIBUS [910] |
Budowa przewodu | 1x2xAWG24/19 |
przewód sygnałowy AWG | 24 |
Przekrój przewodu | 2x 0,25 mm² (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 2,55 mm ±0,05 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 7,70 mm ±0,02 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | fioletowy RAL 4001 |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
Pojedyncze żyły, kolor | czerwony, zielony |
skręt całkowity | 2 żyły z 2 wypełniaczami do rdzenia |
optyczna osłona ekranująca | 80 % |
Rezystancja izolacji | ≥ 5 GΩ*km |
Impedancja falowa | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 125 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 4000000, Promień gięcia: 65 mm, Promień gięcia: 15 x D, Droga procesu: 4,5 m, szybkość procesu: 3 m/s, Przyspieszenie: 3 m/s² |
tłumienność ekranu | ≤ 4,9 dB (przy 16 MHz) |
≤ 4,9 dB (przy 4 MHz) | |
≤ 0,5 dB (przy 38,4 kHz) | |
≤ 0,3 dB (przy 9,6 kHz) | |
Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
wg IEC 60754-1 | |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | UL 1581, punkt 1060 i UL 2556, punkt 9.3 (FT1) |
UL 1581, punkt 1100 i UL 2556, punkt 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-404 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
-20 °C ... 60 °C (przy instalacji) | |
-20 °C ... 60 °C (Kabel, do stosowania w łańcucha z występami) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67 |
IP65/IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego) | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
Oznaczenie normy | Złącza okrągłe M12 |
Normy/przepisy | zgodnie z normą IEC 61076-2-101 |
Numer artykułu | 1239872 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABQDEG |
Klucz produktu | ABQDEG |
GTIN | 4063151394684 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 139 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 137,695 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Korzyści
Wstępne konfekcjonowanie z przewodami o różnych długościach standardowych do natychmiastowego zastosowania
Indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów
Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie kabla
Kable w wersjach do wszystkich popularnych sieci i magistrali obiektowych
Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław