Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

EO-AB/UT/LED/DUO/20 - Gniazdko podwójne
0804515

Gniazdko podwójne, Wskaźnik LED, Typ: AB 20A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, kolor: szary, napięcie znamionowe: 125 V AC (60 Hz), prąd znamionowy: 20 A, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, normy/przepisy: UL 508

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne