Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

FP 0,8/ 20-MV-SH 7,15 - Złącze nożowe SMD ekranowane
1154005

ekranowane złącze nożowe SMD, prąd znamionowy: 1,7 A, napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 20, raster: 0,8 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Pin, montaż: Lutowanie SMD

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
Niezawodne połączenia mechaniczne i elektryczne dzięki dwustronnemu systemowi połączeń ScaleX
Solidność: technologia ScaleX zapewnia wysoką kompensację tolerancji i ochronę styków
Elastyczne projektowanie urządzeń: różne liczby biegunów, różne kształty i wysokości piętrowania przy wysokiej niezawodności połączenia

Najczęściej zadawane pytania


Jakie są szczególne cechy ekranowanych złączy typu płytka-płytka z serii FP 0,8?

Oprócz charakterystycznych funkcji ekranowania, blachy ekranujące ekranowanych złączy typu płytka-płytka FP 0,8 mogą być również wykorzystywane do przesyłania prądu.
Jeśli na przykład używane jest złącze 80-biegunowe, na każdą stronę ekranu może b... Zobacz więcej

Oprócz charakterystycznych funkcji ekranowania, blachy ekranujące ekranowanych złączy typu płytka-płytka FP 0,8 mogą być również wykorzystywane do przesyłania prądu.
Jeśli na przykład używane jest złącze 80-biegunowe, na każdą stronę ekranu może być przesyłane dodatkowe 16 A. W ten sposób możliwe jest przesłanie do 168 A (2 x 16 A + 80 x 1,7 A = 168 A). Co więcej, możliwe jest również częściowe zasilanie złącza typu płytka-płytka, co pozwala na osiągnięcie wyższych prądów na styk.

Zobacz mniej

Jak można sprawdzić styki lutownicze na ekranowanym złączu typu płytka-płytka FP 0,8?

Styki znajdują się pod blachą ekranującą. Wynik lutowania można sprawdzić za pomocą tomografii komputerowej lub analizy rentgenowskiej.


Czym jest ScaleX?

ScaleX jest zarejestrowaną marką technologiczną dla naszego opatentowanego systemu styków. Ten jedyny w swoim rodzaju podwójny styk zapewnia niezawodne, solidne połączenie płytek drukowanych oraz wysoką kompensację tolerancji podczas podłączania.... Zobacz więcej

ScaleX jest zarejestrowaną marką technologiczną dla naszego opatentowanego systemu styków. Ten jedyny w swoim rodzaju podwójny styk zapewnia niezawodne, solidne połączenie płytek drukowanych oraz wysoką kompensację tolerancji podczas podłączania.

Zobacz mniej

Co sprawia, że złącza typu płytka-płytka z serii FP 0,8 są tak wyjątkowe?

video thumbnail of faq answer

FP 0,8 jest naszym wszechstronnym urządzeniem do podłączania płytek drukowanych w urządzeniu. Złącze typu płytka-płytka jest wszechstronnym specjalistycznym rozwiązaniem sprawdzającym się pod względem solidności, elastyczności i zmienności dzięki nas... Zobacz więcej

FP 0,8 jest naszym wszechstronnym urządzeniem do podłączania płytek drukowanych w urządzeniu. Złącze typu płytka-płytka jest wszechstronnym specjalistycznym rozwiązaniem sprawdzającym się pod względem solidności, elastyczności i zmienności dzięki naszemu systemowi połączeń ScaleX. Szczególnie przekonująca jest wysoka transmisja danych do 52 Gb/s i wartość prądu 1,7 A na styk (prąd znamionowy). Kolejna zaleta: FP 0,8 jest dostępny w wersji ekranowanej i nieekranowanej, dzięki czemu można go używać indywidualnie w zależności od wymagań.

Zobacz mniej

Z jaką ilością biegunów dostępne jest złącze typu płytka-płytka FP 0,8?

Złącze FP 0,8 jest dostępne z 12, 20, 32, 52 i 80 biegunami, każde w wersji ekranowanej i nieekranowanej.


Czy różne warianty artykułów z serii FP 0,8 są kompatybilne pod względem zajmowanej powierzchni?

Artykuły z nieekranowanej serii FP 0,8-SL są zgodne z zajmowaną powierzchnią artykułów ekranowanych FP 0,8-SH. Możliwe jest zatem elastyczne przełączanie między artykułami serii FP 0,8-SH i FP 0,8-SL bez konieczności dostosowywania układu PCB.... Zobacz więcej

Artykuły z nieekranowanej serii FP 0,8-SL są zgodne z zajmowaną powierzchnią artykułów ekranowanych FP 0,8-SH. Możliwe jest zatem elastyczne przełączanie między artykułami serii FP 0,8-SH i FP 0,8-SL bez konieczności dostosowywania układu PCB.

Zobacz mniej