EG 67,5-GMF/PC GN
-
Podstawa obudowy
2764894
Obudowa zamknięta, Podstawa obudowy z nóżką metalową, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 67,5 mm, wysokość: 75 mm, kolor: zielony (podobne RAL 6021), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Montaż bez użycia narzędzi