SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR PPI
-
Dławnica gwintowana do obudowy
1249211
Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-Blokada wewnętrzna Push-Pull, przyłącze lutowane THR, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Jakie są zalety blokady Push-Pull w złączu M12?
Dzięki blokadzie Push-Pull przykręcanie nie jest już konieczne. Oszczędza to wiele czasu podczas podłączania komponentów automatyki. Ulepszona obsługa oznacza również, że gniazda można rozmieścić bardziej kompaktowo. Odpowiada to dążeniu do miniaturyzacji i oszczędnego okablowania.
Ile czasu mogę zaoszczędzić dzięki Push-Pull?
Wyeliminowanie konieczności wkręcania śrub pozwala zaoszczędzić do 80% czasu instalacji. Ekstrapolując, uzyskuje się w ten sposób ogromny potencjał oszczędności w montażu.
Czy nowe złącza są kwalifikowane tak samo jak złącza standardowe?
Wtyki push-pull są zdefiniowane w normie IEC 61076-2-010, która jest rozszerzeniem sprawdzonego standardu M12 z blokadą śrubową i która na nim bazuje. Jedyną zmianą w stosunku do sprawdzonego M12 jest dodanie wgłębienia do gwintu M12. Sprawdzone właś... Zobacz więcej
Wtyki push-pull są zdefiniowane w normie IEC 61076-2-010, która jest rozszerzeniem sprawdzonego standardu M12 z blokadą śrubową i która na nim bazuje. Jedyną zmianą w stosunku do sprawdzonego M12 jest dodanie wgłębienia do gwintu M12. Sprawdzone właściwości pełnego gwintu M12 zostały zachowane. Właściwości mechaniczne i elektryczne są również identyczne.
Zobacz mniejCzy nowe gniazda push-pull są wstecznie kompatybilne?
Tak, oprócz konturu push-pull wtyczki urządzeń nadal mają gwint. Umożliwia to podłączanie i przykręcanie zarówno złączy kablowych push-pull, jak i standardowych złączy kablowych śrubowych w terenie.
Na rynku nie ma jeszcze odpowiedniego wtyku kablowego w określonym kodowaniu. Czy mimo to mogę używać obudów push-pull w moim urządzeniu?
Ze względu na kompatybilność wsteczną urządzenie może być już wyposażone we wtyczki urządzeń push-pull. Dzięki temu urządzenie jest już gotowe do pracy w trybie push-pull i można je podłączyć za pomocą standardowego złącza śrubowego, dopóki złącza ka... Zobacz więcej
Ze względu na kompatybilność wsteczną urządzenie może być już wyposażone we wtyczki urządzeń push-pull. Dzięki temu urządzenie jest już gotowe do pracy w trybie push-pull i można je podłączyć za pomocą standardowego złącza śrubowego, dopóki złącza kablowe nie będą dostępne.
Podobnie, portfolio jest jak zwykle modułowe. Wszystkie obudowy stykowe z kodowaniem sygnału można łączyć z obudowami sygnałowymi.
W przeszłości trzeba było jeszcze zamontować o-ring, aby uzyskać klasę ochronności IP67. Jak zamontować nową uszczelkę profilową?
Uszczelka profilowa jest zintegrowana z obudową Push-Pull i nie wymaga już doposażenia. Eliminuje to jeden etap procesu, co jest ogromną zaletą pod względem czasu montażu i jakości.
Czy mogę również używać wkładek stykowych THR z obudowami push-pull?
Nowe obudowy pasują do wszystkich kodowań THR-M12 (dla wkładek kątowych i prostych).
Czy możliwe jest wykonanie obudowy ze stali nierdzewnej?
Tak, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za sprzedaż.