Czujnik należy do oferty produktów systemu monitorowania łopat wirnika Blade Intelligence do turbin wiatrowych. System składa się w głównej mierze z czujników do wykrywania oblodzenia, monitorowania obciążenia, pomiaru prądu piorunowego i monitorowania struktury, które opracowano specjalnie do użytku na łopacie wirnika. Czujniki umożliwiają indywidualne łączenie. Dane z czujników są przesyłane za pośrednictwem modułu komunikacyjnego IO-Link do wspólnej jednostki przetwarzającej. Jednostka przetwarzająca jest dostępna jako gotowa kombinacja aparatury łączeniowej (patrz akcesoria). W celu uzyskania informacji na temat alternatywnych rozwiązań dla kombinacji aparatury łączeniowej jako gotowych rozwiązań należy się skontaktować z przedstawicielem Phoenix Contact w danym kraju. Robotyczny system monitorowania łopat wirnika Blade Intelligence można również bez problemu montować w działających już turbinach.
WIL-LM-SNEXT-S
-
Czujnik
1656690
Czujnik do impulsowego urządzenia pomiarowego do rejestracji w czasie rzeczywistym prądów udarowych i przepięć przejściowych na łopacie wirnika turbiny wiatrowej. Dla prądów piorunowych w zakresie 1 kA … 110 kA.
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Łatwe i szybkie uruchomienie
Zwiększone bezpieczeństwo systemu dzięki proaktywnemu monitorowaniu łopat wirnika
Możliwość zaplanowania napraw dzięki wczesnemu alarmowaniu w razie wykrycia nieprawidłowości
Obniżenie kosztów dzięki eliminacji dłuższych przestojów systemu
Możliwość stosowania w połączeniu z innymi czujnikami z oferty produktów Blade Intelligence