ImpulseCheck jest pierwszym na świecie inteligentnym systemem wspomagającym ochronę przed przepięciami w obszarze ochrony sieci zasilania. System składa się z miernika impulsów IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT, czujników i aplikacji ImpulseAnalytics w PROFICLOUD. Aktualny stan ochrony przed przepięciami można sprawdzić każdej chwili online. Poza monitorowaniem ograniczników przepięć ImpulseCheck i ImpulseAnalytics służą dodatkowo do łatwej i szczegółowej analizy kompatybilności elektromagnetycznej instalacji. Precyzyjne wykrywanie zakłóceń elektromagnetycznych w przewodach zasilających pozwala na określenie ich przyczyny. Umożliwia to znalezienie czynników zakłócających, zanim dojdzie do uszkodzenia instalacji. W ten sposób można planować efektywnie bieżącą konserwację i obsługę serwisową urządzeń. Dane zebrane i przetwarzane w chmurze można odczytywać zarówno w ImpulseAnalytics, jak również bezpośrednio w urządzeniu przy użyciu Modbus/TCP lub usługi sieciowej RESTful.
IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT
-
Miernik impulsów
1045379
Jednostka centralna do pomiaru prądów udarowych i przepięć przejściowych przez zewnętrzne przewody czujnika. Przesyłanie danych pomiarowych przez Ethernet do PROFICLOUD. Dane przetwarzane w chmurze można odczytać w urządzeniu przez Modbus/TCP lub usługę sieciową RESTful.
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
cUL Listed
ID dopuszczenia: E357804Produkty kompatybilne
Korzyści
Z ręką na pulsie instalacji: bieżąca kontrola stanu systemu i ocena żywotności (State of Health) ograniczników przepięć
Zgodne z normą raporty o aktualnym stanie są łatwo generowane w dowolnym momencie
Cyfrowa wartość dodana oraz usługi: pomiar w chmurze, prezentacja i łączenie zmierzonych wartości umożliwia całkowicie nowe, zautomatyzowane procesy