ME MAX 45 MT 2-2 KMGY
-
Element pośredni
2199647
Obudowa na szynę DIN, Element pośredni, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 112,85 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Łatwy montaż
Różne techniki przyłączeniowe
Możliwość montażu na szynie DIN