VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 8,0M/S7
-
Adapter czołowy
2904711
VIP-Power Cabling, uniwersalny adapter czołowy do przyłączania do wszystkich powszechnie stosowanych 40-pinowych podzespołów I/O SIMATIC S7-300, za pośrednictwem czterech przewodów, każdy wyposażony w 10-pinowe złącze wtykowe COMBI, wymiar rastra: 5,2 mm
Szczegóły produktu
Typ produktu | Adapter czołowy |
Właściwości izolacji | |
Izolacja | Izolacja podstawowa |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Napięcie robocze (AC/DC) | ≤ 250 V AC/DC |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Prąd (na pojedynczy przewód, 40 °C) | ≤ 6 A |
Prąd (na pojedynczy przewód, 60 °C) | ≤ 4 A |
Prąd (Prąd całkowity na kabel, 40 °C) | ≤ 20 A |
Prąd (Prąd całkowity na kabel, 60 °C) | ≤ 16 A |
Znamionowe napięcie izolacji | 260 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Odpowiednia karta I/O | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
6ES7321-1EL00-0AA0 | |
6ES7321-1CH00-0AA0 | |
6ES7321-1FF10-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-8BH10-0AB0 | |
6ES7322-5GH00-0AB0 | |
6ES7322-5FF00-0AB0 | |
6ES7322-5HF00-0AB0 | |
6ES7322-1HF10-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7NF10-0AB0 | |
6ES7331-1KF02-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7331-7PE10-0AB0 | |
6ES7332-5HF00-0AB0 | |
6ES7326-1BK02-0AB0 | |
6ES7326-1RF00-0AB0 | |
6ES7326-2BF41-0AB0 | |
6ES7326-2BF01-0AB0 | |
6ES7326-2BF10-0AB0 | |
6ES7336-1HE00-0AB0 |
Poziom sterowania | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe |
Wskazówka | Wtykany na 40-pinowe moduły I/O |
poziom instalacji | |
Rodzaj przyłącza | złącze wtykowe COMBICON |
Ilość przyłączy | 4 |
Liczba biegunów | 10 |
Raster | 5,2 mm |
Kabel | |
Długość | 8 m |
Liczba biegunów | 10 |
Ekranowany | nie |
Rodzaj przewodu | Okrągły kabel konfekcjonowany |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 16x 1,80 mm |
przewód sygnałowy AWG | 21 |
Przekrój przewodu | 10x 0,5 mm² |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | szary |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
Oporność linii | ≤ 40 Ω/km |
Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km |
Bezhalogenowość | nie |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | UL VW-1 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 80 °C |
Normy/przepisy | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Pozycja montażu | dowolna |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
Numer artykułu | 2904711 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK2317 |
Klucz produktu | DK232S |
GTIN | 4046356882538 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 4 363,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 4 363 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
UT 2,5/1P BU - Złączka przelotowa 3045020
-
PT 2,5/1P - Złączka przelotowa 3210033
-
PT 2,5/1P BU - Złączka przelotowa 3210046
-
QTC 1,5/ 1P - Złączka przelotowa 3050073
-
QTC 1,5/ 1P BU - Złączka przelotowa 3050086
-
UT 2,5-TWIN/1P - Złączka przelotowa 3060490
-
UT 2,5-TWIN/1P BU - Złączka przelotowa 3060500
-
PT 2,5-TWIN/1P - Złączka przelotowa 3209633
-
PT 2,5-TWIN/1P BU - Złączka przelotowa 3209646
-
ST 2,5-TWIN-MT/1P - Złącze z odłącznikiem nożowym 3040766
-
ST 2,5-TWIN-TG/1P - Złączka odłącznikowa 3040847
-
PT 2,5-QUATTRO/2P - Złączka przelotowa 3209662
-
PT 2,5-QUATTRO/2P BU - Złączka przelotowa 3209675
-
UTTB 2,5/2P - Złączka dwupoziomowa 3060351
-
UTTB 2,5/2P BU - Złączka dwupoziomowa 3060364
-
PTTB 2,5/2P - Złączka dwupoziomowa 3210871
-
PTTB 2,5/2P BU - Złączka dwupoziomowa 3210884
-
STTB 2,5/2P - Złączka dwupoziomowa 3040054
-
STTB 2,5/2P BU - Złączka dwupoziomowa 3040672
-
QTTCB 1,5/ 2P - Złączka dwupoziomowa 3050196
-
QTTCB 1,5/ 2P BU - Złączka dwupoziomowa 3050206
-
ST 2,5/2P - Złączka przelotowa 3042133
-
ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa 3042094
-
SC 2,5/10 - Gniazdo COMBI 3042311
-
ST 2,5-PCBV/10-G-5,2 - Gniazdo do PCB 1980569
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław