VIP-PA-FLK14/ 1,0M/S7
-
Adapter czołowy
2322676
Adapter czołowy VIP-VARIOFACE z przyłączonymi kablami systemowymi do SMATIC S7-300, podłączenie 2 x 8 kanałów
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Typ produktu | Adapter czołowy |
Rodzina produktów | VARIOFACE Professional |
Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Izolacja | Izolacja funkcyjna |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Napięcie robocze (AC) | ≤ 30 V AC |
Napięcie robocze (DC) | ≤ 60 V DC |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Prąd (na odgałęzienie) | ≤ 1 A |
Prąd (Zasilanie) | ≤ 8 A |
Prąd (na każdy bajt) | ≤ 2 A |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Znamionowe napięcie izolacji | 63 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,6 kV |
Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Odpowiednia karta I/O | 6ES7321-1BH50-0AA0 |
6ES7321-7BH01-0AB0 | |
6ES7321-1BH02-0AA0 | |
6ES7321-1BH10-0AA0 | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-8BF00-0AB0 | |
6ES7322-1BH10-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7331-7HF01-0AB0 | |
6ES7331-7KF02-0AB0 | |
6ES7331-7KB02-0AB0 | |
6ES7331-7TF01-0AB0 | |
6ES7332-5HD01-0AB0 | |
6ES7332-5HB01-0AB0 | |
6ES7332-7ND02-0AB0 | |
6ES7332-8TF01-0AB0 | |
6ES7334-0CE01-0AA0 | |
6ES7334-0KE00-0AB0 | |
6ES7335-7HG01-0AB0 | |
6ES7338-4BC01-0AB0 | |
6ES7350-1AH03-0AE0 | |
6ES7351-1AH01-0AE0 | |
6ES7352-1AH02-0AE0 | |
6ES7353-1AH01-0AE0 | |
6ES7354-1AH01-0AE0 | |
6ES7355-0VH10-0AE0 | |
6ES7355-1VH10-0AE0 |
Przyłącze 1 (poziomu sterowania) | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe |
Liczba biegunów | 20 |
Wskazówka | Wtykany na 20-pinowe moduły I/O |
Przyłącze 2 (poziomu obiektu) | |
Przyłącze według normy | IEC 60603-13 |
Rodzaj przyłącza | IDC/FLK listwa styków żeńskich |
Ilość przyłączy | 2 |
Liczba biegunów | 14 |
Liczba cykli wtykania | < 50 |
Raster | 2,54 mm |
Przyłącze 3 (zasilania) | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Ilość przyłączy | 2 |
Liczba biegunów | 4 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka bez płaszcza z tworzywa sztucznego) | |
0,25 mm² ... 1 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
Przekrój przewodu elastycznego (2 przewody o takim samym przekroju) | 0,5 mm² ... 1 mm² (Tulejka TWIN z tulejką z tworzywa sztucznego) |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Raster | 5 mm |
Kabel | |
Długość | 1 m |
14X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Liczba biegunów | 14 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | 14X0.14 [PVC] |
Rodzaj przewodu | Okrągły kabel konfekcjonowany |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
przewód sygnałowy AWG | 26 |
Przekrój przewodu | 14x 0,14 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1 mm ±0,03 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,40 mm ±0,4 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | Semi Rigid PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | szary |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
Oporność linii | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 55 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 104 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 5000 (Przy promieniu ≥ 15x średnica zewnętrzna) |
Bezhalogenowość | nie |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 (przewód surowy) |
VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy) | |
IEC 60332-3-22 (przewód surowy) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
olejoodporność | odporny na przypadkowe zachlapanie (przewód surowy) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (Moduł) | IP20 |
Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certyfikat | Zgodność z UKCA |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Normy/przepisy | EN IEC 60664-1 |
Sposób montażu | Montaż wtykowy |
Pozycja montażu | dowolna |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Aby uniknąć zwarć, należy rozłączyć wszystkie mostki przewodowe przy następujących kartach I/O! Zasilania nie wolno doprowadzać przez adapter czołowy! 6ES7 321-1BH50-0AA0 6ES7 321-7BH01-0AB0 6ES7 322-8BF00-0AB0 6ES7 331-7KF02-0AB0 6ES7 331-7HF01-0AB0 6ES7 331-7KB02-0AB0 6ES7 331-7TF01-0AB0 6ES7 332-5HD01-0AB0 6ES7 332-5HB01-0AB0 6ES7 332-7ND02-0AB0 6ES7 334-0CE01-0AA0 6ES7 334-0KE00-0AB0 6ES7 335-7HG01-0AB0 6ES7 338-4BC01-0AB0 6ES7 350-1AH03-0AE0 6ES7 351-1AH01-0AE0 6ES7 352-1AH02-0AE0 6ES7 353-1AH01-0AE0 6ES7 354-1AH01-0AE0 6ES7 355-0VH10-0AE0 6ES7 355-1VH10-0AE0 |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Cyfrowe karty I/O Dzięki fabrycznie wbudowanemu mostkowi drutowemu bity wej. i wy. mają połączone potencjały. |
Numer artykułu | 2322676 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK232S |
Klucz produktu | DK232S |
GTIN | 4046356452403 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 274,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 273 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
VIP-2/PT/2FLK14 (1-20) /S7 - Moduł pasywny 2903802
-
FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 - Moduł pasywny 2295062
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Przyłącze stystemowe 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze stystemowe 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze stystemowe 2299660
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Moduł pasywny 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Moduł pasywny 2904282
Korzyści
Łączone na śruby z modułem I/O
Zasilanie poprzez złącza z podwójnym przyłączem sprężynowym
Hermetyczne listwy sprężynowe do strony modułowej
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław