FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500
-
Adapter czołowy
2907381
Adapter czołowy VARIOFACE z zaciskami śrubowymi, do cyfrowych modułów 35 mm SIMATIC® S7-1500, możliwość podłączenia 4x 8 lub 2x 8 kanałów.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Adapter czołowy |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Napięcie robocze (DC) | ≤ 50 V DC |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Prąd (na tor) | ≤ 1 A |
Prąd (Prąd całkowity na bajt) | ≤ 3 A (przy zasilaniu po stronie modułu) |
Prąd (Prąd całkowity) | ≤ 12 A (Przy zasilaniu przez adapter czołowy) |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,5 kV |
Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-1500 | |
Odpowiednia karta I/O | 6ES7521-1BH00-0AB0 |
6ES7521-1BH50-0AA0 | |
6ES7521-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BH00-0AB0 | |
6ES7522-1BH01-0AB0 | |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 |
poziom instalacji | |
Rodzaj przyłącza | IDC/FLK złącze męskie |
Ilość przyłączy | 4 |
Liczba biegunów | 14 |
Raster | 2,54 mm |
poziom instalacji | |
Rodzaj przyłącza | IDC/FLK złącze męskie |
Ilość przyłączy | 2 |
Liczba biegunów | 14 |
Raster | 2,54 mm |
Zasilanie | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (z końcówką rurkową) |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (bez tulejki) | |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (z końcówką rurkową) |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (bez tulejki) | |
Moment dokręcania | 0,4 Nm |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 29,8 mm |
Wysokość | 130,4 mm |
Głębokość | 46 mm |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Normy/przepisy | IEC 61131-2 |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
Numer artykułu | 2907381 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK231S |
Klucz produktu | DK231S |
Strona katalogu | Strona 492 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626256511 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 108,77 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 108,77 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | RO |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabel 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel 2288969
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabel 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabel 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabel 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabel 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Kabel 2305994
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabel 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabel 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabel 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabel 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabel 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabel 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabel 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel 2299013
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel 2299026
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel 2299039
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Kabel 2299042
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel 2299055
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Moduł pasywny 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Moduł pasywny 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - Moduł pasywny 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - Moduł pasywny 2904279
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Moduł pasywny 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Moduł pasywny 2904282
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - Moduł pasywny 2290423
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Przyłącze stystemowe 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze stystemowe 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze stystemowe 2299660
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław