Wtykowe złączki szynowe do pojazdów szynowych
Wtykowe złączki szynowe umożliwiają oszczędność czasu i modułowy montaż instalacji w pojeździe szynowym. Są one dostępne w systemie sprężynowym, śrubowym i jako szybkozłącza do 6 mm² i 41 A. Portfolio uzupełniają różne gniazda przekaźnikowe, przekroje oraz seria akcesoriów.
Złączki szynowe Push-in z bocznym przyłączem
W przypadku płaskich koncentratorów lub instalacji kolejowych za osłonami i przestrzeniami pośrednimi poprowadzenie przewodów przez przyłącze frontowe często nie jest możliwe. Kto mimo to chciałby korzystać z Push-in Technology, powinien sięgnąć do serii PTV. Łączy ona wszystkie zalety klasycznej techniki połączeń Push-in z bocznym przyłączem przewodu.
Oprzewodowanie systemu przewodów za pomocą przyłącza Power-Turn
Także gdy w przypadku oprzewodowania mocowego w pojazdach szynowych ciągle rozpowszechnione jest połączenie sworzniowe, zaprojektowano innowacyjne sprężynowe przyłącza zaciskowe Power-Turn także do przyłączy kablowych 185 mm² i 309 A. Alternatywnie do połączeń sworzniowych lub śrubowych przewód jest niezawodnie stykany siłą sprężynowania. Narzędzie dynamometryczne lub zastosowanie końcówki oczkowej nie jest wymagane. Dzięki temu złączki są przystosowane także do szybkiej i elastycznej wymiany w pojazdach szynowych.
Złączki pod wtyk funkcyjny do wszystkich zastosowań w zakresie pojazdów szynowych
W niemal każdym pojeździe szynowym znajdują się złączki pod wtyk funkcyjny, które są wykorzystywane do operacji przełączania w celu skondycjonowania sygnałów, zabezpieczenia obwodów lub do celów rozłączania, testowania oraz dokonywania pomiarów. Program CLIPLINE complete obejmuje wszechstronne złączki pod wtyk funkcyjny do przemysłu kolejowego. Szczególnie często stosowane są złączki z komponentem elektronicznym jak dioda lub opornik. Komponent jest opcjonalnie zintegrowany ze złączką lub przymocowany w uchwycie komponentu na zewnątrz.