Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Złączki z zaciskiem sworzniowym do pojazdów szynowych

Złączki z zaciskiem sworzniowym do pojazdów szynowych

Sprawdzone systemy przyłączy sworzniowych do oprzewodowania końcówek kablowych jest ciągle jeszcze faworytem w zakresie przyłączy mocowych w pojazdach szynowych. Rodzaj przyłącza jest częścią składową oferty złączek szynowych CLIPLINE complete. Obejmuje on złączki do 300 mm² o prądzie znamionowym 520 A do montażu bezpośredniego oraz na szynie DIN. Portfolio uzupełnia bogaty wybór akcesoriów, jak pokrywy, mostki i szyny łączące.

Złączki z zaciskiem sworzniowym do końcówek kablowych z dwoma otworami

Zaciski sworzniowe do końcówek kablowych z dwoma otworami

W nowoczesnych pojazdach szynowych upowszechniły się różne koncepcje napędowe. Pojazdy szynowe są wprawiane w ruch jednym lub większą liczbą silników trakcyjnych. Zasilanie elektryczne silników jest zaprojektowane w sposób szczególnie solidny. Do tych zastosowań zaprojektowano złączkę z zaciskiem sworzniowym RBO 12-DHR-HC do końcówek kablowych z dwoma otworami. W przypadku prądu znamionowego 450 A oraz napięcia znamionowego 1800 V jest to idealna złączka do przerw odłącznikowych silników i przejść wagonowych.

Złączki odczepowe z przyłączem Push-in do wysokoprądowych złączek z zaciskiem sworzniowym

Złączki odczepowe z przyłączami Push-in do systemów kolejowych

Złączki odczepowe AGK PT stanowią perfekcyjne, hybrydowe rozwiązanie dla kompaktowych i wydajnych rozdzielaczy potencjałów. Złączki odczepowe są dostępne w wariantach dla sworzni M10 i M12 z czterema względnie ośmioma połączonymi galwanicznie stykami Push-in. Są one zakładane na złączki z zaciskiem sworzniowym z rodziny produktów HV i RBO. Końcówka kablowa pełni funkcję dostarczania do sieci. Styki wyjściowe mieszczą przewody do 10 mm² i można je obciążyć natężeniem 150 A.

Złączka z zaciskiem sworzniowym na francuski rynek kolejowy

Zaciski sworzniowe na francuski rynek kolejowy

Portfolio HV NFF obejmuje złączki z zaciskiem sworzniowym, które zostały zoptymalizowane i przetestowane zgodnie z francuską normą kolejową NF F 61-017. Złączki szynowe są dostępne jako klasyczny sworzeń pojedynczy o średnicach M5 - M12 oraz jako sworzeń podwójny o średnicach M6 - M12. Są oferowane ze specjalnym systemem zabezpieczeń śrubowych z nakrętki samozabezpieczającej i stożkowej sprężyny talerzowej. Portfolio uzupełnia szeroki asortyment akcesoriów, jak np. pokrywy i różne opcje mostkowania poprzecznego.