Narzędzia do instalacji elektrycznych Odkryj teraz niezawodne, trwałe i ergonomiczne narzędzia, które towarzyszą Ci w codziennym życiu. Oferujemy odpowiednie narzędzia do wszystkich obszarów instalacji elektrycznej.

Elektryk z CRIMPFOX DUO 16S w ręku przy szafie sterowniczej

Profesjonalne narzędzia to warunek dobrych efektów przy wykonywaniu instalacji elektrycznych i nieodzowny towarzysz podczas codziennej pracy. Precyzja, trwałość i efektywność to najistotniejsze cechy naszych produktów. Oferujemy kompletne portfolio narzędzi ręcznych i automatów do prac związanych z instalacją elektryczną. Nasze narzędzia wyróżniają się komfortową obsługą i najwyższą jakością.

  • Szybkie i niezawodne efekty dzięki wysokiej jakości atestowanym narzędziom
  • Funkcjonalność, elastyczność zastosowania i praktyczność dzięki ergonomicznym kształtom
  • Szeroki wybór produktów do cięcia, usuwania izolacji, zaciskania końcówek, przykręcania i pomiarów

Praska zaciskowa CRIMPFOX DUO 16S w użyciu Praska zaciskowa CRIMPFOX DUO 16S dla profesjonalnych rezultatów zaciskania

  • Zaciskanie także w trudno dostępnych miejscach dzięki obrotowej matrycy
  • Bezpieczeństwo procesu dzięki automatycznej regulacji przekroju poprzecznego i zintegrowanej blokadzie wymuszonej
  • Łatwa i wygodna obsługa

Praska zaciskowa CRIMPFOX DUO 16S Dzięki prasce zaciskowej CRIMPFOX DUO 16S szybko, łatwo i wygodnie obrobisz tulejki, także typu TWIN.

  • Doskonale ergonomiczna forma
  • Duży zakres przekrojów od 0,14 do 16 mm² oraz do 2 x 6 mm² dla tulejek TWIN
  • Wysoka elastyczność dzięki obrotowej matrycy

Szczypce do cięcia kabli CUTFOX 18 Narzędzie tnące CUTFOX 18 zapewnia łatwe i równe cięcie kabli.

  • Trwałe, wytrzymałe, hartowane narzędzie tnące
  • Niewielki nakład siły dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni
  • Cięcie bez zgniatania

Nożyce dla elektryków CUTFOX-ES-1 Nożyce serii CUTFOX wyróżniają się uniwersalnością zastosowania i trwałością.

  • Ząbkowane ostrza zapewniają szybkie cięcie i optymalne efekty
  • Specjalny kształt uchwytów zapewnia najlepszą ergonomię
  • Nastawny przegub śrubowy