Drukarki i oznaczniki do instalacji elektrycznych Nasze rozwiązania umożliwiają drukowanie oznaczników w dowolnym miejscu, również bezpośrednio w miejscu instalacji. Nasz asortyment drukarek, systemów oznaczników i materiałów do etykietowania oferuje wiele elastycznych opcji.

Elektryk wykonujący oznaczniki za pomocą drukarki przenośnej THERMOMARK GO S

Uporządkowanie w szafie sterowniczej to podstawa efektywnej i bezbłędnej obsługi, serwisowania i modernizacji. Aby zapewnić jednoznaczną identyfikowalność wszystkich komponentów, należy zastosować odpowiednie oznaczniki. Przy użyciu właściwej drukarki możesz drukować tabliczki i etykiety do wszystkich zastosowań, zarówno w biurze, jak i bezpośrednio w miejscu instalacji.

THERMOMARK GO to cyfrowe rozwiązanie do nadruku obiektowego. Przy użyciu smartfona i aplikacji MARKING system możesz tworzyć łatwo pliki z oznacznikami i obsługiwać bezpośrednio drukarkę przez interfejs Bluetooth 5. Drukarkę można obsługiwać za pomocą nawet pięciu smartfonów. Aplikacja umożliwia drukowanie oznaczników zarówno na etykietach już wstępnie ponacinanych, jak i na materiałach ciągłych w formacie kasety.

  • Łatwe jak nigdy dotąd przenośne zastosowanie dzięki niewielkim gabarytom, wbudowanemu zasilaczowi i intuicyjnej obsłudze
  • Oznaczniki do każdej aplikacji oferują odpowiednie rozwiązania – od oznaczników do kabli i przewodów, po oznaczniki do złączek i wyłączników nadprądowych
  • Elastyczne rozwiązania z systemami drukowania niezależnie od wymogów – zarówno do użytku stacjonarnego, jak i przenośnego
Użytkownik tworzy oznaczniki za pomocą aplikacji MARKING system

Tworzenie oznaczników bezpośrednio w środowisku aplikacji

Aplikacja MARKING system

Aplikacja MARKING system udostępnia specjalny mobilny interfejs do inteligentnego wyboru i tworzenia plików oznaczników. Dzięki temu można korzystać z najczęstszych funkcji oznakowania, które zostały specjalnie zoptymalizowane dla aplikacji mobilnej. W połączeniu z akumulatorowymi mobilnymi systemami drukowania tworzenie czytelnych i trwałych oznaczników jest dziecinnie proste. Przy użyciu Application Guide można również w kilku krokach znaleźć odpowiednie oznaczniki dla swoich wymagań. Aplikacja jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS i można z niej korzystać w trybie offline. Wyróżnia się intuicyjną obsługą oraz najnowocześniejszą komunikacją. Jest dostępna w 19 językach.

THERMOMARK GO Przenośna drukarka do szybkiego i łatwego drukowania oznaczników w instalacji elektrycznej

  • Bezpośrednia obsługa ze smartfona lub tabletu poprzez interfejs Bluetooth lub NFC
  • Większa elastyczność w codziennej pracy – wykonywanie oznaczników bezpośrednio w miejscu instalacji
  • Duży wybór materiałów i automatyczne wykrywanie materiału