Nowość: Gniazdo ładowania pojazdu ze zintegrowanym sterownikiem ładowania

Przetestuj przyszłość technologii ładowania i zamów próbkę już dziś.
Ładowanie autobusów elektrycznych

CHARX connect advanced – efektywność i innowacyjność w jednym

Odkryj CHARX connect advanced – pierwsze na świecie gniazdo ładowania pojazdu CCS ze zintegrowanym sterownikiem ładowania, które łączy w sobie efektywność i innowacyjność. To innowacyjne rozwiązanie firmy Phoenix Contact zapewnia idealne dopasowanie gniazda ładowania i sterownika, oszczędza miejsce instalacji i zmniejsza ilość wymaganego okablowania. Połączenia wtykowe umożliwiają łatwy montaż i konserwację. Dzięki prądowi ładowania do 800 A i elastycznym opcjom przyłączeniowym CHARX connect advanced jest idealnym wyborem do elektrycznych autobusów, samochodów ciężarowych i innych terenowych pojazdów elektrycznych. Zamów próbkę już dziś i przekonaj się sam o tym technicznym arcydziele. Nowe gniazdo ładowania pojazdu ze zintegrowanym sterownikiem ładowania będzie dostępne w standardzie CCS typu 1 lub typu 2 w drugim kwartale 2026 roku.

Gniazdo ładowania pojazdu ze zintegrowanym sterownikiem ładowania

Korzyści

  • Zintegrowana inteligencja: Pierwsze na świecie gniazdo ładowania pojazdu CCS ze zintegrowanym sterownikiem ładowania umożliwia inteligentną komunikację między stacją ładowania a pojazdem.

  • Maksymalna łatwość serwisowania: Połączenia wtykowe ułatwiają wymianę kabli, co oszczędza czas i minimalizuje konserwację.

  • Wysoka moc ładowania: Z prądem ładowania do 800 A w trybie Boost Mode dla maksymalnej mocy ładowania – CHARX connect advanced idealnie nadaje się do wymagających zastosowań.

  • Modułowe i elastyczne: Trzy kierunki wyjścia dla przewodów AC i DC, a także wybierane przekroje AC i DC zapewniają maksymalną elastyczność instalacji.

  • Zintegrowane funkcje: Dodatkowe funkcje, takie jak klapka, przycisk przerwania ładowania, światło wyszukiwania i wskaźnik LED zapewniają wygodę i efektywność użytkowania.

Gniazdo ładowania pojazdu CHARX connect advanced ze zintegrowanym sterownikiem ładowania

Zintegrowana inteligencja – sterownik bezpośrednio w gnieździe ładowania Unikalne na skalę światową: gniazdo ładowania i sterownik w jednym elemencie

CHARX connect advanced to pierwsze gniazdo ładowania CCS ze zintegrowanym bezpośrednio sterownikiem ładowania. Jednostka sterująca jest połączona mechanicznie i elektrycznie bezpośrednio z gniazdem ładowania. Eliminuje to potrzebę stosowania zewnętrznych urządzeń sterujących i dodatkowych interfejsów. Architektura systemu jest uproszczona, a przestrzeń instalacyjna zmniejszona. Komunikacja między pojazdem a infrastrukturą ładowania odbywa się bezpośrednio przez gniazdo ładowania. Ułatwia to integrację z istniejącymi platformami pojazdów i zmniejsza wysiłek związany z rozwojem dla integratorów systemów.

Nowe gniazdo ładowania pojazdu można również zamówić opcjonalnie bez sterownika.

Liczne funkcje Zalety zintegrowanego sterownika ładowania

  • Komunikacja ładowania DC z PLC do CAN zgodnie z DIN 70121 i ISO 15118
  • Komunikacja ładowania AC w połączeniu z OBC kontrolowanym przez VCU
  • Sterowanie następującymi komponentami:
    • Gniazdo ładowania (CP, PP, PE, siłownik blokady, czujnik temperatury)
    • Wskaźnik statusu LED
    • Przycisk przerwania ładowania
  • Dopuszczenie E1 dla pojazdów drogowych
  • Automatyczne przygotowanie autobusów do jazdy zgodnie z VDV 261
  • Przygotowanie do cyberbezpieczeństwa zgodnie z UNECE R155 i R156
  • Przetwarzanie funkcji bezpieczeństwa zgodnie z normą ISO 26262 ASIL B
  • Aplikacja czasu rzeczywistego z czasem uruchamiania od 100 do 200 ms
Kable wtykowe do CHARX connect advanced

Maksymalna elastyczność i łatwe serwisowanie dzięki modułowemu systemowi przyłączeniowemu Połączenia wtykowe bez użycia narzędzi i wybierane przekroje przewodu oszczędzają czas i wysiłek

CHARX connect advanced to modułowy system przyłączeniowy z wyborem przekrojów AC i DC oraz różnymi kierunkami wyprowadzenia przewodów. Gniazdo ładowania można wymienić bez dodatkowych narzędzi, co ułatwia konserwację.

Cechy:

  • Kierunki wyprowadzenia kabla: 90° w lewo, 90° w prawo i prosto, aby spełnić różne wymagania instalacyjne
  • Przekroje AC: 6 mm², 16 mm²
  • Przekroje DC: 70 mm², 95 mm² i 120 mm², do wyboru w zależności od wymaganej mocy

Światowa nowość w szczegółach – pierwsze gniazdo ładowania CCS ze zintegrowanym sterownikiem

Twój osobisty kontakt

W przypadku wszystkich pytań dotyczących gniazda ładowania pojazdu ze zintegrowanym sterownikiem

„Jako Product Manager z przyjemnością doradzę Ci w sprawie naszego nowego gniazda ładowania pojazdu ze zintegrowanym sterownikiem lub pomogę przy zamówieniu wzoru. Czekam na wiadomość od Ciebie!”