MTP DESIGNER Krótki czas wprowadzenia na rynek i wysoka elastyczność: dzięki MTP DESIGNER można szybko i łatwo tworzyć moduły zgodne z MTP.

Osoba siedząca przy komputerze i tworząca moduły zgodne z MTP

Wyzwanie


System

Rosnąca złożoność i wymagania

W stale zmieniającym się świecie użytkownicy obiektów i integratorzy systemów coraz częściej muszą mierzyć się z krótkoterminowymi, różnymi wymaganiami klientów. W związku z tym linie produkcyjne muszą być w krótkim czasie dostosowane do niezbędnych wymagań rynkowych.
Module Type Package (MTP) dają użytkownikom wysoką elastyczność w modularyzacji systemów. Dzięki możliwości wielokrotnego wykorzystania modułów można również oszczędzać zasoby. Jednak automatyzacja modułów zajmuje dużo czasu, a ich integracja z POL jest bardzo czasochłonna. W czasach niedoboru wykwalifikowanej kadry pracowniczej coraz trudniej jest znaleźć odpowiednich specjalistów. Ze względu na wysoki stopień ingerencji ręcznej w tworzenie modułów istnieje większa podatność na błędy.

Rozwiązanie


Logo MTP DESIGNER z ekranem w tle

Łatwe projektowanie dzięki MTP DESIGNER

MTP DESIGNER to narzędzie do projektowania modułów, które pozwala na prostą i szybką implementację modułów w instalacji procesowej.

Ponadto można automatycznie importować schematy P&ID z narzędzi do projektowania oraz tworzyć korpus programu i usługi do automatyzacji modułów. Na tej podstawie odbywa się projektowanie modułów. Moduły są tworzone zgodnie ze standardem VDI/VDE/NAMUR 2658.
Jednocześnie lokalna wizualizacja jest automatycznie generowana w sterowniku w oparciu o schemat P&ID, a wszystkie interfejsy (znaczniki OPC UA) są definiowane do późniejszego przesyłania danych. Plik MTP jest następnie eksportowany i przesyłany do użytkownika, dzięki czemu można go zintegrować z warstwą organizacji procesów (POL).

Phoenix Contact z powodzeniem przetestował już projektowanie MTP z różnymi dostawcami POL, takimi jak ABB (System 800xA), COPA-DATA (ZENON), Siemens (SIMATICS PCS neo) i Yokogawa (CI-Server).

Krok 1: Integracja P&ID

Pierwszym krokiem w MTP DESIGNER jest przeniesienie schematów P&ID swoich instalacji. W poniższym filmie nasz ekspert Oleg Makarov pokazuje, w jaki sposób można szybko i łatwo zaimportować dane z narzędzia P&ID do MTP DESIGNER. Jest to podstawa pracy projektowej w MTP DESIGNER.

Krok 2: Tworzenie projektu

MTP DESIGNER umożliwia integrację pliku MTP z POL.
Program PLC utworzony w MTP DESIGNER jest przesyłany w następnym kroku do PLCnext Engineer. Oznacza to, że wygenerowany plik może być używany na wszystkich sterownikach PLCnext Control, np. AXC F2152. Narzędzie generuje również lokalną wizualizację modułów, ułatwiając ich uruchomienie.

Narzędzie do projektowania modułów zawiera dwie biblioteki opisujące funkcjonalności i interfejsy. Biblioteka „Module Type Package FB” zawiera różne bloki funkcyjne, które mogą być używane w PLCnext Engineer. Na tej podstawie biblioteka „Module Type Package HMI” może zostać zintegrowana z PLCnext Engineer i tworzona jest odpowiednia wizualizacja komponentów MTP.

Tworzenie przykładowego projektu w MTP DESIGNER

Interaktywna mapa: Interfejs użytkownika MTP DESIGNER
Struktura projektu
Struktura projektu pokazuje wszystkie elementy użyte w projekcie. W tym obszarze możliwe jest również tworzenie i zarządzanie usługami i procedurami.
Obszar roboczy
W tym miejscu wyświetlany i zarządzany jest widok P&ID.
Właściwości
Użytkownicy mogą znaleźć tutaj dalsze szczegóły dotyczące obiektów, takie jak interfejsy czy ECLASS. Można również dokonywać edycji.
Narzędzia
Wszystkie obiekty statyczne i dynamiczne są tutaj zarządzane i mogą być stąd wstawiane do obszaru roboczego.
Informacje
To okno zawiera dalsze informacje na temat importowania i eksportowania pliku. Możliwe błędy w ruchu danych są również widoczne w tym obszarze.

Jako producent instalacji potrzebujemy prostego i niezawodnego łańcucha narzędzi, który wspiera nas od tworzenia do składania dokumentacji. MTP DESIGNER umożliwia realizację naszych systemów w sposób spójny i zgodny z MTP oraz wdrożenie oprogramowania dla systemu sterowania. Tutaj również korzystamy z PLCnext Control firmy Phoenix Contact.

Michael Nussbaumer, Managing Director
Michael Nussbaumer

Zalety MTP DESIGNER

  • Bezpośrednia integracja z POL, podczas równoległej rozbudowy modułu MTP
  • Konfiguracja zamiast programowania – bloki funkcyjne mogą być generowane automatycznie ze schematem P&ID
  • Szybkie i łatwe tworzenie niestandardowych lokalnych wizualizacji dla interfejsów HMI
Pobierz
Przetestuj MTP DESIGNER

Przekonaj się sam i odkryj różnorodność narzędzia do projektowania MTP.

Pobierz bezpłatną wersję próbną
Narzędzie do projektowania MTP DESIGNER

Kontakt


Anja Lang
Anja Lang
Vertical Market Management – Process Industry | Product Management
Z przyjemnością przedstawię Ci zalety korzystania z MTP DESIGNER w Twoim projekcie.