Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Technika przyłączeniowa i obudowy do elektroniki do komunikacji w budynku

Building Intelligence

Efektywne przesyłanie danych, sygnałów i zasilania.

Pobierz broszurę
Rzutnik zamontowany na suficie

Nasze rozwiązania do Twoich aplikacji

Routery, switche PoE, Access Point i bramki to węzły do efektywnej komunikacji w budynku. Niezależnie od stosowanego protokołu komunikacyjnego i medium transmisyjnego urządzenia te wymagają wydajnych przyłączy PCB do transmisji danych i zasilania. Szeroki asortyment produktów IP20 firmy Phoenix Contact obejmuje sprawdzone terminale przyłączeniowe i złącza do PCB, złącza okrągłe, złącza do transmisji danych, złącza typu płytka-płytka oraz odpowiednie obudowy do elektroniki. Wydajne interfejsy spełniają wysokie wymagania i zapewniają dyspozycyjność sieci komunikacyjnej.

Najczęstsze zastosowania do przyłączy urządzeń w komunikacji w budynku:

  • Terminale sterownicze
  • Systemy kamer
  • Systemy wbudowane i aplikacje Raspberry Pi
  • HMI
  • Czujki dymu i ognia
  • Routery
  • Komputery przemysłowe
  • Sterowniki
  • Switche

Najczęstsze zastosowania przyłączy urządzeń w komunikacji w budynku

  • Terminale sterownicze
  • Systemy kamer
  • Systemy wbudowane i aplikacje Raspberry Pi
  • HMI
  • Czujki dymu i ognia
  • Routery
  • Komputery przemysłowe
  • Sterowniki
  • Switche

Korzyści

  • Duża różnorodność zastosowań: rozwiązania do połączeń typu płytka-płytka, kabel-płytka oraz kabel-kabel
  • Wysoka elastyczność zastosowania: obudowy do elektroniki i technika przyłączeniowa do montażu w szafie sterowniczej i instalacji budowlanych
  • Funkcjonalność adaptacyjna: Liczne technologie łączenia i blokowania dla łatwej instalacji i stałej niezawodności eksploatacyjnej
  • Jednolita konstrukcja komponentów: przyłącza urządzeń i złącza do sygnałów, danych i zasilania od jednego producenta
  • Szeroki wybór złączy kablowych i gniazd do przewodów miedzianych i światłowodowych
Miedziane złącza do transmisji danych dla wysokich przepustowości

Miedziane złącza do transmisji danych dla wysokich przepustowości

Miedziane złącza do transmisji danych dla wysokiej przepustowości w aplikacjach informatycznych i telekomunikacyjnych

Switche, Access Point, ekstendery i konwertery mediów przetwarzają sygnały i dane w sposób ciągły. Wraz z postępującą cyfryzacją budynków zwiększa się również wymagana przepustowość danych. Miedziane złącza do transmisji danych firmy Phoenix Contact umożliwiają bezpieczne i niezawodne przesyłanie danych z prędkością do 10 Gb/s.

  • Standardowe interfejsy RJ45, USB, D-SUB
  • Łatwy montaż obiektowy dzięki szybkozłączom, takim jak przyłącze IDC, Pierce lub sprężynowe
  • Rozwiązania do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
  • Niezawodne koncepcje ochrony przed czynnikami fizycznymi, mechanicznymi i elektrycznymi
Gniazda urządzeń i złącza kablowe do Ethernetu jednoparowego

Gniazda urządzeń i złącza kablowe do Ethernetu jednoparowego

Złącza kablowe i gniazda do Ethernetu jednoparowego

Gdy czujniki i elementy wykonawcze są montowane w warunkach ograniczonej przestrzeni, a jednocześnie muszą być łatwe w bieżącej obsłudze technicznej, doskonale sprawdzają się znormalizowane złącza kablowe i gniazda do Ethernetu jednoparowego (Single Pair Ethernet). Ethernet jednoparowy nadaje się idealnie jako kompaktowy i wydajny interfejs – również do środowisk biurowych. Ethernet jednoparowy z protokołem komunikacyjnym do wewnętrznego okablowania do przesyłania danych w budynku wypełnia ostatnią lukę między sterownikiem a czujnikiem. Okablowanie zoptymalizowane pod kątem tego zastosowania stanowi podstawę nowoczesnych sieci do połączenia urządzenia z chmurą. Umożliwia tworzenie inteligentnych i skalowalnych sieci na wszystkich poziomach.

Kompaktowe złącza okrągłe M8 do M12

Kompaktowe złącza okrągłe M8 do M12 do przesyłania sygnałów, danych i zasilania

Kompaktowe złącza okrągłe M8 do M12 do sterowników, routerów i terminali sterowniczych

Falowniki, sterowniki i kamery wymagają często zabezpieczonych odpowiednio interfejsów o stopniu ochrony IP65/67 do bezpiecznego przesyłania danych np. do komputerów lub HMI. Złącza okrągłe o rozmiarach M8 do M12 są znormalizowane, kompaktowe, kompatybilne i niezawodne również w wymagającym otoczeniu. Komunikacja czujników i elementów wykonawczych oparta na sieci Ethernet otwiera również nowe obszary zastosowań. Szeroki wybór sposobów kodowania umożliwia jednolite i spójne rozwiązania do transmisji sygnałów i danych oraz zasilania.

  • Do transmisji sygnałów nawet do 17 pinów
  • Prędkość transmisji danych do 10 Gb/s
  • Moc do maks. 16 A / 630 V
  • Złącza hybrydowe do przesyłania danych i zasilania
Złącza typu płytka-płytka do łączenia PCB wewnątrz urządzeń

Wytrzymałe złącza typu płytka-płytka do łączenia PCB wewnątrz urządzeń

Wytrzymałe złącza typu płytka-płytka do łączenia PCB wewnątrz urządzeń

Elementy przemysłowych urządzeń elektronicznych są coraz bardziej kompaktowe. Jednocześnie zwiększa się również zakres ich funkcji oraz sprawność. Podstawę tego rodzaju urządzeń stanowią wtyki typu płytka-płytka do łączenia kilku PCB wewnątrz urządzenia. Nadają się one szczególnie do zastosowań rozproszonych i modułowych w systemach wbudowanych, sterownikach lub HMI wyposażenia budynku.

  • Kompaktowe rastry 0,8 mm i 1,27 mm
  • Wersje ekranowane i nieekranowane
  • Prędkość transmisji danych do 16 Gb/s
  • Wersje poziome i pionowe do różnych układów PCB
  • Wysokość piętrowania od 6 mm do 12 mm
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB

Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB

Kompaktowe terminale przyłączeniowe i złącza do PCB do urządzeń komunikacyjnych

Urządzenia komunikacyjne stają się coraz bardziej wydajne, a zarazem coraz mniejsze i trwalsze. Równie kompaktowe muszą być zatem również przyłącza urządzeń. Ich intuicyjna obsługa gwarantuje szybkie i bezpieczne przyłączanie w środowisku zewnętrznym również przez personel bez specjalistycznych kwalifikacji. Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB firmy Phoenix Contact łączą wysoki komfort obsługi, niezawodność i kompaktowe wymiary, dzięki czemu nadają się idealnie do urządzeń komunikacyjnych w automatyce budynkowej, np. transceiverów, switchy i wyświetlaczy.

  • Złącza i terminale przyłączeniowe do PCB
  • Kompaktowe rastry od 2,5 mm do 5,08 mm
  • Przekrój przewodów od 0,14 mm² do 2,5 mm²
  • Wersje z przyłączami śrubowymi lub sprężynowymi
Kompaktowe złącza do PCB serii PTS

Kompaktowe złącza do PCB serii PTS

Kompaktowe złącza do PCB serii PTS

Kompaktowe złącza do PCB i złącza męskie to niedrogie i wygodne rozwiązanie do okablowania urządzeń z wyświetlaczami i głośnikami. Złącza mocuje się łatwo od spodu urządzenia. Połączenie z PCB zapewniają złącza męskie na górze urządzenia.

  • Kompaktowe złącza w rastrze 5,0 mm
  • Przekrój przewodów do 2,5 mm²
  • Moc do 10 A / 400 V (IEC)
  • Standardowa geometria zatrzaskowa do dwuczęściowych obudów do elektroniki
Obudowy do elektroniki serii BC

Obudowy do elektroniki serii BC

Obudowy do elektroniki serii BC

Obudowy na szynę DIN serii BC do komunikacji budynkowej zapewniają wysoką elastyczność wyboru rodzaju przyłącza do PCB. Obudowy te nadają się idealnie do urządzeń w rozdzielnicach instalacyjnych lub do komputerów Raspberry Pi do prostych zadań PLC niezwiązanych z bezpieczeństwem. Inteligentne liczniki, mierniki parametrów sieci i sterowniki budynkowe do rozdzielnic instalacyjnych wg DIN 43880 stanowią uzupełnienie tego obszaru zastosowania. Znormalizowane wymiary i różne szerokości pozwalają na wiele innych zastosowań, na przykład do przetwarzania sygnałów w czujkach dymu i ognia, do mierników parametrów sieci lub do prostych sterowników oświetlenia.

  • Sześć szerokości od 17,8 mm do 161,6 mm o dużej różnorodności części górnych i dolnych
  • Przezroczyste, uchylne pokrywy do oznaczenia funkcjonalnego lub pokrywy zatrzaskowe
  • Opcjonalne łączniki T-BUS na szynę DIN do szeregowej i równoległej komunikacji między modułami
  • Zgodność z normą DIN 43880
  • Możliwość montażu PCB w trzech płaszczyznach zapewnia elastyczność przy projektowaniu urządzeń
Obudowy do elektroniki serii UCS do systemów wbudowanych

Obudowy do elektroniki serii UCS do systemów wbudowanych

Obudowy do elektroniki serii UCS do systemów wbudowanych

Dedykowane zadania automatyzacji mogą być realizowane również przez systemy wbudowane, HMI lub sterowniki. Pracują one 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i są nieodzowne w automatyce w licznych obszarach funkcyjnych inteligentnych budynków. Systemy wbudowane realizują często zadania związane z monitorowaniem, sterowaniem i regulacją, a także przetwarzają dane i sygnały. Uniwersalne obudowy do elektroniki serii UCS nadają się optymalnie do urządzeń ruchomych lub stacjonarnych wewnątrz budynków, na przykład do systemów kontroli dostępu. Możliwy jest również montaż w szafie sterowniczej na szynie DIN. Obudowy te chronią główny element systemu wbudowanego, jakim jest komputer jednopłytkowy Raspberry Pi i umożliwiają dopasowanie konstrukcji elektroniki modułowej wewnątrz urządzenia do potrzeb danej aplikacji.

  • Pięć wysokości od 87 mm do 237 mm i dwie głębokości 47 mm i 67 mm
  • Liczne akcesoria, np. narożniki ochronne, adaptery do piętrowania, na szynę DIN i do montażu na ścianie
  • Sztywne lub elastyczne mocowanie PCB
  • Możliwość wykonania standardowych otworów na interfejsy RJ45, M12 lub D-SUB w ściankach bocznych
Obudowy do elektroniki serii ECS

Obudowy do elektroniki serii ECS

Wytrzymałe obudowy do elektroniki serii ECS do instalacji zewnętrznych

Oświetlenie, systemy kamer lub wsporniki anten na zewnątrz budynków są narażone na zmienne czynniki atmosferyczne. Wytrzymałe obudowy serii ECS do zastosowań zewnętrznych zapewniają niezawodną ochronę płytki PCB i innych komponentów elektronicznych przed pyłem, zabrudzeniem i wodą. Obudowy o stopniu ochrony od IP65 do IP69 nadają się również do dużego zakresu temperatur od -40°C do +100°C. Można je montować na ścianie lub słupie.

  • Elastyczna konstrukcja obudowy pozwala na montaż PCB o różnej grubości
  • Gotowe płytki czołowe do złączy okrągłych, złączy do transmisji danych i złączy prostokątnych
  • Stopień ochrony do IP69 (EN 60529)
  • Dopuszczenie obudowy wg UL 50/50E
  • Membrana Gore® do kompensacji ciśnienia i ochrony przed zbieraniem się wilgoci w obudowie