System wentylacji w tunelu Systemy wentylacyjne podlegają coraz bardziej rygorystycznym wymaganiom. Dzięki naszym energooszczędnym i ekonomicznym rozwiązaniom automatyzacji można zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg i zgodność z przepisami ochrony środowiska.

System wentylacyjny w tunelu

Wyzwanie


Tunel z wentylatorami sufitowymi

Zmienna jakość powietrza podczas pracy

Ze względu na nieustanny ruch samochodowy w tunelach drogowych niezbędne jest ciągłe monitorowanie zawartości tlenu, widoczności i stężenia szkodliwych substancji w tunelu. Aby utrzymać odpowiednią jakość powietrza podczas normalnej pracy tunelu, konieczna jest ścisła współpraca instalacji wentylacji z systemem sterowania ruchem. Szczególnie w przypadku pożaru ważne jest zapewnienie dyspozycyjności systemu wentylacji, aby służby ratownicze mogły podjąć działania.

Rozwiązanie


Wypadek z pożarem w tunelu

Oddymianie i odprowadzanie ciepła na wypadek pożaru

W przypadku pożaru tunelu, dym i ciepło muszą być utrzymywane z dala od ratowników i innych użytkowników tunelu w celu przeprowadzenia akcji ratunkowej. Do kontroli dymu i ciepła w rurze tunelowej stosowany jest odpowiedni system sterowania wentylacją. W zależności od rozwoju pożaru wentylacja działa w trybie odciągu lub trybie tłoczenia. Sposób sterowania wentylacją w przypadku pożaru zależy w dużej mierze od tego, czy źródło pożaru może być zlokalizowane w rurze tunelowej. Poprzez wytworzenie nadciśnienia zapobiega się przedostawaniu się dymu do korytarza ewakuacyjnego.

Nasze rozwiązania do Twojej aplikacji

Wydech samochodu ze spalinami
Wentylatory sufitowe w tunelu
RFC 4072R – Redundancyjny sterownik z kablem światłowodowym
Wydech samochodu ze spalinami

Phoenix Contact umożliwia szybkie i łatwe podłączanie czujników w tunelu drogowym i kolejowym. Gotowe bloki funkcyjne w naszych bibliotekach oprogramowania umożliwiają szybkie projektowanie.

Użyj podfunkcji, takich jak monitorowanie stężeń NOx, CO lub CO₂, aby uzyskać efektywniejszy przebieg projektu.

Wentylatory sufitowe w tunelu

Wentylacja należy do systemów o największym zużyciu energii w tunelu samochodowym. Dlatego tak ważne jest energooszczędne uruchamianie i działanie napędów wentylatorów. Zintegrowanie napędów w systemie sterowania tunelem pozwala na szybkie wykrywanie nieprawidłowości.
Ciągłe monitorowanie i utrzymanie ruchu na podstawie aktualnego stanu technicznego pozwalają na zwiększenie efektywności.

RFC 4072R – Redundancyjny sterownik z kablem światłowodowym

Urządzenia wentylacyjne mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa w tunelu. Nie tylko w przypadku pożaru, ale również w czasie zwiększonego natężenia ruchu, dopływ świeżego powietrza pozwala na nieprzekraczanie dozwolonego stężenia tlenku węgla i spalin samochodowych. Aby nie dopuścić do uszkodzenia i awarii systemu wentylacyjnego, sterowanie ma budowę redundancyjną.

Phoenix Contact oferuje rozwiązania do zapewnienia dyspozycyjności i redundancji systemu wentylacji.

Kamery drogowe nad drogą

Bezpieczny zdalny dostęp w tunelu

Dzięki wysoce dostępnej i bezpiecznej infrastrukturze sieciowej i sterowania kładziesz fundamenty pod niezawodne działanie tunelu. Zapewniamy wsparcie w postaci wydajnych produktów do światłowodów, kabli miedzianych i linii radiowych.

Nasze rozwiązania dla redundantnych struktur sieciowych spełniają wszystkie niezbędne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i przepustowości, zapewniając bezpieczny i nieprzerwany dostęp z pomieszczenia sterowania ruchem. Odpowiednie poziomy redundancji umożliwiają płynną transmisję danych we wszystkich zastosowaniach tunelowych. Oznacza to, że nawet w przypadku częściowych awarii, np. z powodu wadliwych urządzeń lub połączeń, odpowiednie protokoły mogą być przesyłane w czasie rzeczywistym. Nasze usługi konsultingowe z certyfikatem IEC 62443 i wykorzystanie nowoczesnych standardów szyfrowania zabezpieczają dane.

Przeczytaj nasz White paper, aby dowiedzieć się, jak możesz zmaksymalizować bezpieczeństwo zdalnego dostępu do swoich systemów i chronić się przed cyberatakami i złośliwym oprogramowaniem.

Korzyści

  • Szybkie i łatwe podłączanie czujników za pomocą gotowego oprogramowania i aplikacji
  • Obniżenie kosztów dzięki minimalizacji prac projektowych
  • Ekonomiczna praca dzięki wentylacji zależnej od zapotrzebowania
  • Wysoka dostępność wentylacji dzięki redundantnej infrastrukturze sieciowej i sterowania
  • Bezpieczny zdalny dostęp do systemu

Kontakt

Konsultant Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Chętnie doradzę przy projektach modernizacji lub rozbudowy. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i skorzystaj z naszej bogatej oferty usług.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.