System zarządzania energią MINT Przyczyń się do przyspieszenia transformacji energetycznej dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania energią. Efektywne połączenie producentów energii odnawialnej, systemów magazynowania i odbiorców energii. Dzięki naszemu systemowi zarządzania energią MINT możesz zoptymalizować zużycie energii za pomocą sztucznej inteligencji, obniżyć koszty energii i zwiększyć zużycie własne produkowanej energii. Tak zmniejszysz swój ślad węglowy.

Teren firmy ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych i obiektami produkcyjnymi
Dwóch elektryków w instalacji dachowej PV

Wyzwanie

Transformacja energetyczna jest nieunikniona i złożona. Wymaga to dużych inwestycji, na przykład w wytwarzanie energii odnawialnej za pomocą systemów PV i budowę infrastruktury ładowania. Jednocześnie stoimy przed wyzwaniem obniżenia kosztów dzięki zrównoważonym rozwiązaniom, takim jak elektromobilność. Duzi odbiorcy energii, tacy jak flota pojazdów elektrycznych, mają duże zapotrzebowanie na energię elektryczną, które ograniczona infrastruktura rzadko jest w stanie pokryć. Aby uniknąć wąskich gardeł w infrastrukturze energetycznej i lokalnej sieci, zmniejszyć emisję CO2 i obniżyć koszty, należy zwiększyć efektywność energetyczną. Może to zapewnić zoptymalizowane sterowanie istniejącymi i nowymi odbiornikami.

Logo systemu zarządzania energią MINT

Rozwiązanie

Nasze rozwiązanie dla systemu zrównoważonego zarządzania energią jest systemem uczącym się. Ten system zarządzania energią łączy ze sobą wytwarzanie i konsumpcję energii. Nasze rozwiązanie, oparte na PLCnext Technology, umożliwia szybką integrację z istniejącymi systemami. Jest również możliwe zintegrowanie nowych systemów, takich jak systemy PV, stacje ładowania i magazyny energii innych producentów. Komunikacja z różnymi systemami, takimi jak mierniki parametrów sieci, sterowniki ładowania i agregaty prądotwórcze, może być dostosowana do indywidualnych potrzeb. Opcjonalny pulpit nawigacyjny umożliwia śledzenie trendów oraz przeglądanie i analizowanie bieżącego stanu infrastruktury energetycznej. Optymalizacja kontrolowanych i niekontrolowanych konsumentów poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji umożliwia efektywną dystrybucję energii w zależności od obciążenia sieci, nasłonecznienia i ceny. System stale poszukuje równowagi między dostarczaną i generowaną energią a odbiorcami, niezależnie od tego, czy są oni traktowani priorytetowo, czy nie.

Dostosuj system do swoich potrzeb: centralnym elementem naszego rozwiązania jest sterownik PLCnext Control. Lokalny sterownik do zarządzania energią można w każdej chwili rozszerzyć za pomocą usługi AI, aplikacji i innych usług w chmurze. Obejmuje to również automatyczne tworzenie funkcji raportowania.

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Inteligentne sterowanie wszystkimi przepływami energii

Lokalny system PLCnext Control łączy, zarządza i monitoruje generatory i odbiorniki energii w czasie rzeczywistym. Integracja i koordynacja systemów PV, stacji ładowania, magazynów energii lub poboru energii z sieci. To autonomiczne rozwiązanie już teraz zapewnia niezależną efektywność energetyczną, ponieważ przepływy energii są optymalnie skoordynowane.

Parking ze stacjami ładowania

Optymalizacja AI pod kątem efektywności kosztowej i przyjazności dla środowiska

Aby jak najlepiej wykorzystać zarządzanie energią, system jest rozbudowywany o sztuczną inteligencję. Z czasem nasz system zarządzania energią i obciążeniem uczy się ogólnych wzorców zużycia. W oparciu o różne dane, takie jak ceny energii, promieniowanie słoneczne lub specyfikacje użytkownika, sztuczna inteligencja opracowuje zrównoważone zarządzanie obciążeniem i zapewnia coraz większą efektywność.

Parking wielopoziomowy ze stacjami ładowania

Rozwiązanie w 100% dostosowane do indywidualnych potrzeb

Nasz system zarządzania energią MINT może uwzględniać systemy PV, stacje ładowania, magazyny energii i ustalone w umowie obciążenie szczytowe. Chcesz podłączyć kolejne systemy w firmie lub specjalny system zarządzania budynkiem z indywidualną wizualizacją? Zajmiemy się tym.

Wymiana partner biznesowy z tabletem

Wygodny podgląd procesu ładowania w aplikacji

Poprzez opcjonalne zintegrowanie mobilnej aplikacji MyCapacity firmy Cegeka można zapewnić użytkownikom dodatkową wygodę i jednocześnie umożliwić dalszą optymalizację. Można ustawić planowaną godzinę wyjazdu i poziom ładowania pojazdu oraz w każdej chwili sprawdzić status ładowania. Na podstawie tych danych system zarządzania energią oblicza na bieżąco idealne krzywe ładowania.

Korzyści

  • Obniżone koszty energii i zoptymalizowany pod kątem sieci rozkład obciążenia dzięki inteligentnemu sterowaniu wszystkimi przepływami energii
  • Szybka integracja lokalnych, odnawialnych instalacji energetycznych z istniejącą i nową infrastrukturą dzięki otwartemu ekosystemowi
  • Unikanie nadmiernych szczytów zużycia i jak najlepsze wykorzystanie samodzielnie wytworzonej energii słonecznej dzięki zastosowaniu systemu PLCnext Control
  • Maksymalna elastyczność dzięki niezależnemu od producenta połączeniu infrastruktury ładowania

Kontakt

Dominik Stammeier
Dominik Stammeier
Global Industry Management Integrated Energy
+49 5281 946 2274
Chętnie wesprzemy Cię w zrównoważonym zarządzaniu energią.