Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Oświetlenie tunelu Inteligentne rozwiązania oświetleniowe zapewniają maksymalną efektywność energetyczną i bezpieczeństwo w tunelach i przejściach podziemnych.

Inżynierowie aplikacji przy uruchomieniu oświetlenia tunelu

Wyzwanie


Oświetlony wjazd i wyjazd z tunelu

Zmienne warunki oświetleniowe

Zarządcy, projektanci i wykonawcy systemów oświetleniowych stoją przed wyzwaniem równomiernego oświetlenia tunelu zgodnie z wymogami CIE88 oraz sterowania intensywnością oświetlenia w zależności od sytuacji. Natężenie ruchu i mogące wystąpić sytuacje awaryjne mają wpływ na prawidłowy poziom oświetlenia. Aby nie dopuścić do wypadków, szczególnie na wjeździe do tunelu, konieczne jest delikatne dostosowanie warunków oświetleniowych do zwiększającej się ciemności w tunelu.

Rozwiązanie


Energooszczędne oświetlenie tuneli w zależności od potrzeb

Przy użyciu zdefiniowanych rozwiązań do szaf sterowniczych skonfigurujesz łatwo i szybko cały system oświetlenia bez programowania. W połączeniu z elastycznym i wytrzymałym systemem instalacyjnym QPD Tunnel Lighting Advanced zapewnia szybką instalację i obsługę techniczną. Pozwala to na wydłużenie cykli obsługi technicznej i oszczędność kosztów eksploatacji.
Inteligentny układ sterowania zapewnia idealny poziom oświetlenia w całym tunelu, uwzględniając różne parametry wpływające na natężenie światła. Poza zmierzoną luminacją na wjeździe do tunelu uwzględniane jest np. aktualna prędkość i natężenie ruchu. Natężenie oświetlenia jest zawsze dopasowane do aktualnych warunków, co zapewnia oszczędność kosztów energii oraz wydłużenie żywotności lamp LED.

Budowa i elementy rozwiązania oświetleniowego

Interaktywna mapa: Budowa i elementy rozwiązania oświetleniowego w tunelu
System instalacyjny Plug and Play
Firma Phoenix Contact dostarcza gotowe kable elektroenergetyczne i magistralne bezpośrednio na budowę. Każdy kabel z projektu tunelu jest docinany fabrycznie na odpowiednią długość, są na nim montowane niezbędne wtyki oraz oznaczniki. Elastyczny i wytrzymały system instalacyjny QPD oparty na technice szybkozłączy QUICKON zapewnia szybką i bezbłędną instalację oświetlenia.
System instalacyjny Plug and Play
Układ sterowania
Skonfigurowana wstępnie szafa sterownicza zawiera kompleksowy układ sterowania, za pomocą którego można łatwo zdalnie zarządzać wszystkimi parametrami oświetlenia tunelu. Zintegrowane interfejsy umożliwiają prostą wymianę danych z nadrzędnym systemem sterowania tunelem. Układ sterowania jest dostępny w dwóch wersjach: klasyczny sterownik DALI lub zaawansowany sterownik Phoenix Contact Lumgate. Integracja z układem sterowania odbywa się w zależności od potrzeb poprzez wybór standardowych protokołów.
Układ sterowania
Czujniki
Nad wejściami do tunelu znajdują się czujniki, które są podłączone do sterownika za pośrednictwem wejść analogowych. Czujniki mierzą luminancję na portalach tunelu, dzięki czemu obszar wejściowy może być przyciemniony lub rozjaśniony w zależności od jasności otoczenia.
Czujniki
Moduł interfejsowy
Inteligentna jednostka sterująca oświetleniem Lumgate służy do łączenia centralnego układu sterowania z oprawami tunelowymi. Jest dostosowana do montażu w skrzynkach sterowników lub bezpośrednio w oprawie. Układ sterowania jest dostępny w dwóch wersjach: klasyczny sterownik DALI lub zaawansowany sterownik Phoenix Contact Lumgate. Integracja z układem sterowania odbywa się w zależności od potrzeb poprzez wybór standardowych protokołów.
Moduł interfejsowy
Lampy tunelowe
W oparciu o różne sygnały parametrów tunelu, układ sterowania umożliwia zdalnie sterowane ściemnianie i przełączanie, a także kompleksową diagnostykę wszystkich opraw podłączonych do sieci.
Lampy tunelowe
Dystrybucja energii
Moduły TAP (Tunnel Application Power) to ognioodporne urządzenia stworzone specjalnie do bezpiecznego i łatwego dystrybucji energii w tunelu. Moduł TAP zasila systemy oświetleniowe z rozdzielni głównej. Chroni to przed zwarciami w kierunku rozdzielni głównej. Dzięki bardzo wysokiemu stopniowi zabezpieczenia działania zapewniona jest ciągła dyspozycyjność w sytuacjach zagrożenia.
Dystrybucja energii

Inteligentne oświetlenie tuneli

Oświetlony przejazd przez tunel
Inżynier aplikacyjny przy wizualizacji Tunnel Lighting Advanced
Szafa sterownicza do sterowania oświetleniem tunelu
Oświetlony przejazd przez tunel

Inteligentny system sterowania może stale dostosowywać natężenie oświetlenia do konkretnych warunków panujących w tunelu, takich jak pogoda, prędkość i natężenie ruchu, a także inne dane z czujników.
Sterowanie modułami interfejsowymi i sterownikami LED obejmuje 50 różnych scenariuszy. Ponadto jest zapisanych 15 scenariuszy specjalnych, stosowanych ze względu na wyższy priorytet w niestandardowych sytuacjach, np. w razie zagrożenia lub niebezpiecznego zdarzenia.

Inżynier aplikacyjny przy wizualizacji Tunnel Lighting Advanced

Funkcja diagnostyki Tunnel Lighting Advanced stanowi duże wsparcie przy planowaniu predykcyjnego utrzymania ruchu. Potencjalne usterki lub przedwczesne uszkodzenia lamp oświetlenia tunelu są wykrywane poprzez ciągły pomiar energii każdego punktu oświetleniowego. Wystarczy naciśnięcie jednego przycisku, aby system nauczył się charakterystyk prądowych całego oświetlenia tunelu i informował zarządcę w razie odchyłek i nieprawidłowości.

Szafa sterownicza do sterowania oświetleniem tunelu

Nasze gotowe do instalacji rozwiązania do szaf sterowniczych pozwalają na łatwą i szybką konfigurację całego systemu oświetlenia. Zaprogramowane fabrycznie rozwiązania można włączyć elastycznie do istniejących już systemów automatyzacji. Pozwala to na skrócenie czasu programowania nawet o 75%.

Korzyści

  • Elastyczne reagowanie na różne sytuacje komunikacyjne i różne warunki światła dziennego
  • Łatwa instalacja i uruchamianie metodą Plug & Play oraz automatyczne adresowanie sterowników
  • Efektywne serwisowanie dzięki zaawansowanym statusom diagnostyki i czasom operacyjnym
  • Kompensacja strat wskutek starzenia i zabrudzenia dzięki Constant Light Output

Kontakt

Konsultant Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Chętnie pomogę w realizacji projektów budowy tuneli.

Referencje


Logo Partnerstwo między Phoenix Contact i Schréder

Globalne partnerstwo z firmą Schréder

Wraz ze swoim wieloletnim partnerem, firmą Schréder, Phoenix Contact tworzy innowacyjne technologie do bezpiecznego i wydajnego oświetlenia tuneli. Eksperci ds. oświetlenia z firmy Schréder i eksperci ds. automatyki z firmy Phoenix Contact są w ścisłym kontakcie. Oprócz wczesnego zaangażowania w rozwój nowych produktów i rozwiązań, korzyści z partnerstwa odnoszą również klienci końcowi, którzy zyskują dzięki znacznie krótszym czasom instalacji.
Doświadczenie firm Schréder i Phoenix Contact doskonale się uzupełnia, dzięki czemu są kompetentnymi partnerami przy realizacji wymagających projektów tunelowych na całym świecie.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.